Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

73% Europa 7% Américas 20% Ásia 2021 1,544 mil milhões de euros 70% local 30% não local 2021 1,544 mil milhões de euros 23% Ásia 8% Américas 69% Europa 2023 1,558 mil milhões de euros 72% local 28% não local 2023 1,558 mil milhões de euros 20% Ásia 8% Américas 72% Europa 2022 1,792 mil milhões de euros 72% local 28% não local 2022 1,792 mil milhões de euros “Local para local”: Graças a uma rede de produção descentralizada, os mercados locais podem ser abastecidos de forma mais confiável, rápida e de acordo com suas necessidades, graças a rotas de transporte curtas. Distribuição regional do volume de compras O volume de compras diretas e indiretas da Festo (materiais de produção e materiais não produtivos) caiu de 1,792 bilhão de euros (2022) para 1,558 bilhão de euros (2023). Isto deve-se, em parte, à situação econômica. Os materiais não produtivos referem-se a todos os locais de produção (Centros de Produção Globais da Festo, CGPs para abreviar), bem como às empresas de distribuição. Os materiais de produção abrangem todos os locais de produção.  GRI 204-1 A Festo está constantemente expandindo sua rede global de fornecedores, que consiste em fornecedores locais e não locais. Por "local", queremos dizer aquisições dentro da região da respectiva subsidiária nacional. Em comparação com o ano anterior, o número de fornecedores locais permaneceu o mesmo em 2023. A estratégia “local para local” continuará a ser perseguida em 2024, a fim de permitir prazos de entrega mais curtos em toda a cadeia de suprimentos e rotas de transporte mais curtas, entre outros. Os esforços continuam a ser feitos para adquirir mais bens dos países e regiões em que a produção ocorre. Os diagramas abaixo mostram a distribuição regional do volume de compras diretas e indiretas do Grupo Festo. GRI 204-1: Distribuição regional do volume de compras diretas e indiretas do Grupo Festo. 112 113 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0