GRI Designação (seção) Página GRI 2: Conteúdos gerais 2021 A organização e os seus relatórios 2-1 Perfil organizacional Prefácio Retrato da Empresa Estratégia e gestão (2) Pessoas na Festo (5.1) Ética e governança (6.2) Perfil do relatório (8) 5 6 37 82 109 130 2-2 Locais de operação Retrato da empresa Ética e governança (6.2) Perfil do relatório (8) 7 109 130 2-3 Período do relatório, ciclo do relatório e contatos Perfil do relatório (8) 130 2-4 Correção ou reformulação de informações As razões para as correções ou reformulações são mostradas separadamente no relatório. Perfil do relatório (8) 130 2-5 Auditoria externa Perfil do relatório (8) 130 Atividades e funcionários 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais Retrato da Empresa Estratégia e gestão (2) Proteção climática e eficiência de recursos (3.3) Ética e governança (6.2, 6.3, 6.4) 7 37 63 de 109 GRI Designação (seção) Página 2-7 Funcionários Retrato da Empresa Pessoas na Festo (5.1) 6 82 2-8 Trabalhadores que não são funcionários Pessoas na Festo (5.1,5.5) 82, 89 Governança corporativa 2-9 Estrutura de governança e composição Estratégia e gestão (2) 37 2-10 Nomear e selecionar o mais alto órgão de governança As informações são tratadas de forma confidencial. 2-11 Presidente do mais alto órgão de governança Prefácio 5 2-12 Papel do mais alto órgão de governança na supervisão da gestão de impactos As informações são tratadas de forma confidencial. 2-15 Conflito de interesses As informações são tratadas de forma confidencial. 2-16 Comunicar preocupações críticas Ética e governança (6.1) 106 2-17 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança As informações são tratadas de forma confidencial. 2-18 Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança As informações são tratadas de forma confidencial. 2-19 Política de remuneração As informações são tratadas de forma confidencial. 2-20 Processo de determinação da remuneração As informações são tratadas de forma confidencial. 2-21 Índice de remuneração total anual As informações são tratadas de forma confidencial. Estratégia, políticas e procedimentos 2-22 Declaração sobre a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável Prefácio Retrato da Empresa Estratégia e gestão (2) 5 8 38 7. Índice da GRI Declaração de uso Relatórios da Festo sobre o exercício de 2023 com base nas Normas GRI GRI 1 utilizada GRI 1: Fundamentos 2021 Norma(s) Setorial (is) da GRI Aplicável (is) Nenhum 120 121 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0