Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

Facilitar o Trabalho Software GripperAI Nos centros logísticos da empresa, milhares de peças e objetos diferentes são acondicionados em caixas pelos funcionários e preparados para a expedição. Quanto maior o portfólio de produtos, mais partes de pesos variados existem – uma enorme pressão sobre os funcionários. O software de IA GripperAI da Festo pode permitir que todos os tipos de robôs e sistemas de manuseio agarrem objetos de peso variável. Não há limite máximo para o número de quilogramas. O software também segue um processo de aprendizagem completamente autônomo e possibilita realmente alcançar “cegamente” a caixa – reconhece e Por um lado, o foco está em robôs inteligentes e colaborativos que podem trabalhar lado a lado com os humanos e proporcionar alívio, particularmente em um ambiente de trabalho com tarefas difíceis e cansativas. Por outro lado, a digitalização oferece um grande potencial para melhorar as capacidades humanas e aumentar a produtividade. Ferramentas e métodos de software de IA podem assumir análises complexas de grandes volumes de dados e gerar informações que ajudam as pessoas a tomar decisões ou realizar tarefas onerosas. Quais sistemas e soluções a Festo oferece que tornam o local de trabalho mais ergonômico ou aliviam as pessoas de tarefas pesadas e estressantes, tanto física quanto mentalmente? agarra objetos desconhecidos e não aprendidos. Isso permite que peças pesadas de diferentes formatos sejam manuseadas de forma eficiente, o que reduz a carga de trabalho dos funcionários e aumenta a eficiência operacional. Recursos de IA pré-treinados, como para preensão paralela e preensão a vácuo, estão disponíveis e podem ser adaptados ou desenvolvidos de acordo com os requisitos do cliente. Além disso, o software pode até assumir o empacotamento de objetos em caixas. Essas habilidades são oferecidas como um conjunto, individualmente ou modularmente dentro do GripperAI Suite. 14 15 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0