Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

Inovações Ecológicas Trata-se de abrir novas áreas de solução para a automação e os passos transformadores em direção a uma economia circular. Os economistas preveem o fim do crescimento linear há algum tempo. Mover-se em direção a uma economia circular fechada é o próximo grande objetivo com novo potencial de crescimento. Aqui, também, nosso grande modelo é a natureza, pois não conhece desperdício ou lixo. Particularmente promissora para a Festo é a inclusão da biologia como um campo de atividade para automação, porque a tecnologia de automação pode ser usada para acelerar e dimensionar processos biológicos e, assim, torná-los economicamente viáveis. Seguindo os projetos de biorreator PhotoBionicCell (2022) e BionicCellFactory (2023), que se concentraram no cultivo de algas, o atual projeto BionicHydrogenBattery da Festo se concentra em uma das fontes de energia do futuro: o hidrogênio. Entre outras coisas, desempenhará um papel importante na geração de eletricidade limpa. Proteger o clima e os recursos está se tornando a nossa tarefa mais urgente. Como economizamos energia e reduzimos as emissões de CO2? Como podemos usar menos material, reciclar mais e encontrar materiais alternativos? Imagem, canto inferior esquerdo: A PhotoBionicCell automatiza o cultivo de algas e mantém o crescimento sob controle. Imagem, canto inferior direito: A BionicCellFactory demonstra um bioprocesso holístico – desde o cultivo automatizado de algas até seu processamento e refinamento adicionais. 26 27 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0