Bateria Biônica de Hidrogênio Atualmente, o hidrogênio só pode ser armazenado e transportado com segurança e economia de espaço usando processos que exigem temperaturas extremamente altas ou baixas e altas pressões. Isso requer muita energia. Com o sistema biológico totalmente automatizado BionicHydrogenBattery, estamos demonstrando uma solução completamente nova: a substância volátil é convertida em ácido fórmico de maneira de baixo risco e eficiente em termos energéticos com a ajuda de bactérias – a uma temperatura comparativamente baixa de cerca de 65°C e baixa pressão de 1,5 bar. O ácido pode ser facilmente armazenado e transportado. No destino, as mesmas bactérias revertem o processo e decompõem o ácido de volta em CO2 e hidrogênio. Embora o hidrogênio possa ser usado para gerar eletricidade, o CO2 de alta pureza pode ser usado na indústria de bebidas, por exemplo. Na exposição, é reciclado como parte de uma economia circular e usado novamente para a produção de ácido fórmico. Eletrólise: produção de hidrogénio a partir da água. Reator de cultivo: crescimento bacteriano ideal graças à tecnologia de automação. Reator de produção: conversão de hidrogênio e CO2 em ácido fórmico. Simbolizado: o transporte de baixo risco de ácido fórmico na forma líquida. Célula a combustível: conversão de hidrogênio em energia elétrica por bactérias. Tecnologia de automação na base: controle e regulação de processos complexos 28 29 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0