Resiliência nas Cadeias de Valor Longas cadeias de suprimentos e dependência de fontes únicas de matérias-primas trazem riscos em tempos de pandemias, guerras ou altos preços da energia. Como podemos proteger melhor as cadeias de suprimentos globalizadas e encontrar uma maneira mais ecológica de lidar com o meio ambiente? Além da fabricação dos produtos, a logística é um importante fator competitivo, pois as mercadorias precisam chegar aos nossos clientes de forma rápida e segura, causando o menor impacto ambiental possível. A Festo depende de uma estratégia local para local. Graças a uma rede de produção descentralizada, os mercados locais – com as suas necessidades de mercado local – podem ser abastecidos de forma mais rápida e fiável graças a rotas de transporte curtas. Na Festo, uma cadeia de suprimentos com redução de CO2- começa com o desenvolvimento de novos produtos e a pergunta: Quais riscos já podem ser levados em consideração durante a fase de design dos produtos para apoiar o desenvolvimento de produtos e a entrada no mercado? O nível de estoques de materiais, os riscos de inadimplência de fornecedores individuais e as rotas de entrega selecionadas seguem essa consideração. Nossos meios de transporte selecionados são o mais reduzidos possível em CO2- enquanto a digitalização da cadeia de suprimentos garante a detecção precoce de interrupções e sua eliminação. Cadeia de fornecimento da Festo 30 31 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0