Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

A proteção do clima e o uso econômico de energia, recursos e materiais são, portanto, tarefas importantes do nosso tempo e estão firmemente ancoradas em nossas estratégias corporativas e de sustentabilidade. O nosso foco está na redução das emissões de CO2 – para os nossos clientes e para nós próprios. Desde 2024, todo o Grupo Festo foi compensado por CO2 em termos de Escopo 1 e CO2 neutro em termos de Escopos 2 e 3,8 – dois anos antes do planejado. Além disso, planejamos reduzir as emissões do Escopo 1 em cerca de 30% até 2030 e alcançar o zero líquido até 2040. O plano de redução do Escopo 3 com foco no Escopo 3.11 – a fase de uso dos nossos produtos vendidos – já está sendo implementado.  GRI 3-3 Clima Proteção Climática e Eficiência de Recursos

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0