Festo SE & Co. KG Nachhaltigkeitsbericht 2022 52 Emissões de gases de efeito estufa 2023 (Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3) em linha com o Protocolo de GEE (em t CO2e). * A categoria 3.9 está incluída na categoria 3.4. 3.1 Pegada de Carbono Corporativa (PCC) Desde 2022, a Festo calcula a pegada de carbono corporativa (PCC) para todos os três escopos, de acordo com o Protocolo de Gases de Efeito Estufa (Protocolo de GEE). As quatro categorias 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15 foram identificadas como irrelevantes para a pegada de CO2 da Festo. Essas categorias, portanto, não foram calculadas e estão acinzentadas de acordo com o gráfico. O cálculo é baseado nas várias abordagens possíveis e atende aos requisitos do Protocolo de GEE. As emissões de gases de efeito estufa a partir de 2023 são mostradas abaixo. Os números dos dois anos anteriores podem ser encontrados na tabela na próxima página. 3.7 Deslocamento do funcionário Compra de eletricidade, vapor, aquecimento e arrefecimento Frota de veículos 3.14 Franquias 3.13 Imóvel, planta e equipamento arrendado 3.1 Bens e serviços adquiridos 3.2 Bens de capital 3.3 Emissões relacionadas a combustível e energia 3.4 Transporte e distribuição 3.5 Resíduos 3.6 Viagens de negócios 3.8 Imóvel, planta e equipamento alugado ou arrendado Instalações da empresa 3.15 Investimentos 3.12 Manuseio de produtos vendidos no final do ciclo de vida do produto 3.11 Uso dos produtos vendidos 3.10 Processamento dos produtos vendidos 3.9 Transporte e distribuição Atividades posteriores Atividades anteriores Festo Escopo 3 Escopo 3 Escopo 2 Escopo 1 12.972.026 13.097 * 394 5.454 121.968 23.343 14.378 351.103 18.982 25.820 8.087 19.683 44 45 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0