GRI 305-1: Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1, t CO2e) GRI 302-1c: Energia final (eletricidade, aquecimento urbano, MWh) Consumo de energia em relação às vendas (MWh/milhão €) GRI 305-2: Emissões indiretas de gases de efeito estufa relacionadas à energia (Escopo 2, t CO2e) GRI 305-4: Emissões de gases de efeito estufa (Escopo 1 e Escopo 2), em relação às vendas (t CO2e/€ milhões) 120 90 60 30 0 126.202 60 40 20 0 53,7 15 5 0 3,8 10 GRI 302-1a: Energia primária (óleo de aquecimento, diesel, gás, MWh) 80 60 40 20 0 69.852 13.471 2021 2022 2023 30 20 10 0 0 2021 2022 2023 15 10 5 0 86.690 79.683 18.507 16.563 141.851 140.623 33.400 31.744 68,0 57,8 15,4 12,7 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2021 2022 2023 2022 2023 3.2 Sustentabilidade nas Nossas Localidades Consumo de energia primária e emissões de gases de efeito estufa do Escopo 1 No consumo de energia primária, documentamos o consumo de óleo de aquecimento e gás natural causado pela operação de nossos edifícios e, em muito menor grau, por alguns de nossos processos de produção. Também inclui o consumo de combustível da frota de veículos em grande parte alugada. Além disso, as energias renováveis autogeradas estão listadas em energias primárias. Relatamos as emissões de CO2 causadas por combustíveis fósseis de acordo com o Escopo 1. GRI 302-1a Nossos processos de produção não causam emissões diretas de outros gases de efeito estufa (por exemplo, emissões de processo). As emissões de refrigerantes dos sistemas de refrigeração e refrigeração são insignificantes em comparação com as emissões de CO2. Portanto, eles não são relatados. Em 2023, a demanda de energia primária totalizou 69.852 megawatts-hora, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Isso se deve a vários efeitos. Nas localidades alemãs, por exemplo, medidas de economia relacionadas à escassez de gás levaram a um consumo significativamente menor. Um inverno mais ameno resultou em menor consumo em todos os locais europeus. Além disso, a situação econômica também afetou o consumo primário – por exemplo, devido aos dias de fechamento. As emissões do Escopo 1 são principalmente derivadas de combustíveis fósseis no consumo de energia primária. A simples mudança entre as diferentes fontes de energia, como óleo de aquecimento, gás natural, diesel e gasolina, pode levar a pequenos desvios. Os fatores de influência são correspondentemente idênticos aos do consumo de energia primária. GRI 305-1 As emissões do Escopo 1 são mostradas no segundo diagrama à direita e totalizaram 13.471 toneladas métricas de emissões equivalentes de CO2 em 2023. Temos compensado essas emissões para a rede de produção e logística desde 2023. Consumo final de energia e emissões derivadas do Escopo 2 A Festo obtém sua energia final quase exclusivamente na forma de eletricidade. Dois locais são aquecidos por aquecimento urbano. As emissões associadas são relatadas no Escopo 2. GRI 302-1c A demanda final de energia em 2023 foi de 126.202 megawatts-hora, 10% menor do que no ano anterior. Para além dos fatores económicos, isto foi conseguido principalmente através de medidas internas de poupança de energia. As emissões de Escopo 2 causadas pela demanda final de energia caíram para zero devido à compra de eletricidade verde. A compra de aquecimento urbano causa 270 toneladas métricas de emissões de CO2e. Como estes são compensados, eles são definidos como zero. GRI 302-1, 305-2 A demanda total de energia em relação às vendas (energia primária e final) caiu 7% em relação ao ano anterior, para uma baixa recorde de 53,7 megawattshora por milhão de euros. As emissões relacionadas às vendas dos Escopos 1 e 2 caíram acentuadamente ano a ano, em 70 para o valor mais baixo de todos os tempos, de 3.8 toneladas métricas de CO2e milhões de euros em vendas. Como resultado, há agora uma dissociação das necessidades de energia e das emissões de gases de efeito estufa das vendas. O desenvolvimento muito mais rápido das emissões deve-se à compra de eletricidade verde. Além disso, a geração interna de energia com sistemas fotovoltaicos foi ampliada. GRI 302-4, GRI 305-4, GRI 305-5 50 51 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0