2021 2022 2023 Reciclagem não perigosa 10.381 t 10.500 t 10.003 t Descarte não perigoso 490 t 422 t 522 t Reciclagem perigosa 1.893 t 1.712 t 1.666 t Descarte perigoso 339 t 311 t 352 t 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2022 2023 Reciclagem não perigosa Descarte não perigoso Reciclagem perigosa Descarte perigoso Total 10.871 t Total 10.525 t Total 2.232 t Total 2.018 t 2021 Total 10.992 t Total 2.023 t Conformidade ambiental A Festo não cometeu nenhuma violação grave da lei ambiental. Não é possível descartar pequenas multas devido a violações de regulamentos (por exemplo, no transporte de mercadorias perigosas) e excedências de curto prazo de águas residuais ou limites de emissão sem sanção. Contramedidas correspondentes foram tomadas. Quando as violações envolverem obrigações de comunicação às autoridades, essas obrigações serão cumpridas. GRI 2-27, GRI 307-1 Números de resíduos e transporte de resíduos A operação de instalações de produção e edifícios está sempre associada à geração de resíduos. Por esse motivo, temos nos esforçado em todos os nossos locais por muitos anos para evitar o desperdício ou – quando isso não for possível – reciclá-lo favoravelmente. Para nós, as normas legais aplicáveis no respectivo local são sempre fundamentais. Nos últimos quatro anos, nossas unidades em todo o mundo geraram uma média de 12.226 toneladas métricas de resíduos por ano. Em comparação com 2022, o volume de resíduos em 2023 caiu 3,1%. Cerca de 84% eram resíduos não perigosos e cerca de 16% eram resíduos perigosos. A taxa de reciclagem/ reutilização em todas as categorias de resíduos é de 93%. GRI 306-1, GRI 306-3, GRI 306-4 Esse alto nível foi alcançado por um grande número de medidas locais e em todo o Grupo, como embalagens reutilizáveis, processos de fabricação com baixo desperdício, coleta de resíduos classificados e relacionados ao processo e medidas para promover a conscientização ambiental da força de trabalho. Uma medida premiada internamente foi implementada no local de produção em Scharnhausen em 2023. No passado, uma quantidade maior de agentes de limpeza perigosos era usada para limpeza como parte do trabalho de manutenção. Ao adquirir uma estação de limpeza que usa um limpador biológico à base de água, foi possível evitar o uso de substâncias perigosas e, assim, reduzir a quantidade de resíduos perigosos. Para poder alcançar mais melhorias no futuro, foi realizado em 2023 um workshop internacional com todos os gestores ambientais da rede global de produção. Foi elaborado um padrão global comum de resíduos, que deve ser implementado sucessivamente em todos os locais em 2024. Em todos os locais, recolhemos resíduos e disponibilizamos para coleta. A pequena quantidade de resíduos que não pode ser reciclada, recuperada termicamente, compostada ou incinerada é enviada para aterros sanitários em instalações locais de eliminação de resíduos. Os nossos resíduos só são eliminados por empresas de eliminação de resíduos qualificadas. Não exportamos nem importamos resíduos. GRI 306-1, GRI 306-3, GRI 306-4 Resíduos não perigosos e perigosos Conforme procedimento de descarte GRI 306-1, GRI 306-3, GRI 306-4 54 55 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0