Águas residuais de produção Águas residuais sanitárias Ar-condicionado interno Outro Abastecimento público de água Águas subterrâneas 2021 2022 2023 Descarte de água por qualidade e destinação GRI 303-1, GRI 303-3 Águas residuais de produção 80.895 m3 75.329 m3 73.736 m3 Água residual sanitária 110.445 m3 103.682 m3 82.846 m3 Ar-condicionado interno 19.763 m3 20.862 m3 19.276 m3 Outro 17.740 m3 17.119 m3 18.182 m3 Captação de água por fonte: abastecimento público de água, e captação de água subterrânea GRI 303-1, GRI 303-5 Águas subterrâneas 3.969 m3 6.946 m3 5.971 m3 Retirada de água pública 299.300 m3 301.624 m3 271.823 m3 Descarga de água e retirada de água 0 300.000 250.000 200.000 150.000 100,000 50.000 2021 2022 2023 Total de extração de água 277.794 m3 Total de extração de água 303.269 m3 Total de águas residuais 228.843 m³ Total de águas residuais 194.040 m3 Total de águas residuais 216.992 m3 Total de extração de água 308.570 m3 Consumo de água Com 277.794 metros cúbicos, o consumo de água do Grupo Festo em 2023 ficou bem abaixo do nível do ano anterior. Com 31% e 30%, respectivamente, as instalações sanitárias e a produção representaram a maior parcela do consumo total de água. O restante é distribuído entre o resfriamento com sistemas de resfriamento evaporativo (21%) e alguns processos subordinados, como a irrigação de áreas verdes e a operação da cantina. A economia foi alcançada em todas as áreas, mas particularmente em instalações sanitárias. No entanto, isso também deve ser visto no contexto de uma diminuição no número de funcionários. O consumo de água foi reduzido na maioria das plantas. GRI 303-5 Estão a ser implementadas medidas em todas as áreas para reduzir continuamente o consumo. Os nossos próprios edifícios estão totalmente equipados com acessórios que poupam água. Sempre que possível, otimizamos os processos de produção que geram águas residuais e tentamos reutilizar as águas residuais. Em 2021, um sistema de refrigeração evaporativa foi substituído por um resfriador híbrido com consumo mínimo de água como parte da renovação do sistema de refrigeração na sede da empresa. Isso economiza entre 3.000 e 4.000 metros cúbicos de água potável anualmente. Nenhuma outra medida notável de economia de água pôde ser identificada ou implementada no ano de relatório atual. A figura à direita mostra a captação de água por fonte para os anos de 2021 a 2023. Quase 98% da demanda de água é coberta pelo abastecimento público de água. Obtemos pouco mais de 2% de nossas necessidades de água de nossos próprios poços de água subterrânea, que são usados exclusivamente para irrigar os espaços verdes. GRI 303-1, GRI 303-3 Águas residuais As águas residuais poluídas são descarregadas apenas no sistema público de esgoto. Nossas águas residuais de produção são tratadas para poluentes específicos do processo antes da descarga. Possuímos as licenças necessárias para todas as estações de tratamento e monitoramos os parâmetros de tratamento e poluentes. Com exceção das águas pluviais não poluídas, não descarregamos nenhuma água residual em corpos naturais de água ou águas subterrâneas. A figura à direita também mostra o descarte de água por qualidade e destino para os anos de 2021 a 2023. O desenvolvimento e distribuição para as categorias é explicado pelo tipo de uso da água descrito acima. GRI 303-1, GRI 303-4 56 57 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0