Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

noch bearbeiten Embalagem O nosso conceito de embalagem está continuamente a ser desenvolvido e otimizado – como foi o caso em 2023. As seguintes melhorias foram alcançadas no ano passado. Em nosso maior armazém de distribuição em Rohrbach (Alemanha), as embalagens de produtos e as embalagens externas para sacos de polietileno foram trocadas e aumentaram para RPI (reciclados pósindustriais) de 80%. Ao mesmo tempo, a espessura do material foi reduzida. Os nossos produtos estão a ser avaliados como parte do projeto global Low Paper Concepts. A documentação online do usuário é suficiente, e isso economiza mais de 160 toneladas de papel por ano. Em 2023, nosso conceito de embalagem foi revisado por um parceiro externo – com potencial de economia para 2024. As medidas planeadas incluem o seguinte: na Europa, mudar de paletes de uso único para paletes Euro para transporte e, na nossa fábrica na Bulgária, substituir caixas de uso único por contentores de circulação. A implementação está atualmente sendo revisada. Os resultados iniciais estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2024. Inúmeras medidas também foram implementadas em 2023 em nossa rede de produção internacional. Na China, a composição do material dos paletes de madeira foi alterada, com uma redução de peso de cerca de 10% e uma economia de mais de 80 toneladas de madeira por ano. Na Índia, tiras reutilizáveis são usadas ao empilhar pacotes em vez do filme stretch anterior. Essa medida economiza cerca de três toneladas de filme por ano. Nosso objetivo é alcançar a maior proporção possível de embalagens feitas de materiais renováveis, como madeira, papel, papelão e papelão ondulado. Em 2023, isso representou mais de 96% do peso de todos os materiais de embalagem em nosso maior armazém de distribuição em Rohrbach. Também pretendemos limitar a quantidade de embalagens que enviamos. Isso foi pouco menos de 20% em 2023 – também para a Alemanha. Quando comparados a nível internacional, os números estão na mesma ordem de grandeza.  GRI 301-1 Estamos nos esforçando para encontrar a solução de embalagem mais sustentável possível para nós. Reclamações isoladas de clientes são sistematicamente rastreadas para melhorar continuamente nosso conceito de embalagem. A reutilização de embalagens de transporte utilizadas dentro da nossa rede internacional de produção e logística é um dos nossos objetivos futuros. Podemos medir essa proporção em nosso hub da Ásia em Xangai (China): a taxa de reutilização de nossa fábrica em Jinan (China) é superior a 90%. Na fábrica de Rohrbach, os materiais renováveis representam mais de 96% do peso de todos os materiais de embalagem. 58 59 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0