Emissões de aquisições As emissões de gases de efeito estufa provenientes da fabricação de materiais individuais variam consideravelmente. Juntamente com o alumínio, os produtos de outras marcas e os materiais de não produção têm o maior impacto. Cálculos preliminares mostram que 351.103 toneladas métricas de CO2e foram emitidas na produção de materiais adquiridos e na utilização de serviços em 2023. A pegada de CO2e do alumínio foi registrada levando em consideração os países de origem e, em grande medida, a liga. Pela primeira vez, os dados dos fornecedores também foram levados em consideração. Em 2023, foram geradas emissões de 67.082 toneladas métricas (2022: 90.815 toneladas métricas). Em comparação com o ano anterior, a mercadoria foi incluída no balanço geral pela primeira vez. A qualidade dos dados, particularmente no que diz respeito às peças eletrônicas compradas, foi melhorada ainda mais. Como parte da estratégia holística de redução de CO2e da Festo, conceitos para reduzir as emissões do Escopo 3.1 estão sendo desenvolvidos atualmente. Estes se concentram na economia de material na fase de desenvolvimento, na aquisição de materiais de baixo CO2e e no fortalecimento da economia circular. Na Hungria, a Festo conseguiu derreter resíduos de alumínio diretamente nas matérias-primas necessárias, contornar várias etapas intermediárias e reduzir significativamente as emissões de CO2. O conceito deve ser estendido às instalações de produção alemãs. GRI 302-5 Redução das emissões dos transportes As medidas iniciadas em 2021 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa relacionados ao transporte e outros poluentes atmosféricos foram continuadas e ampliadas. Após o projeto piloto para o centro de entrega RSC Midwest (Mason, Ohio), mais 320 toneladas métricas de frete aéreo foram evitadas na rota entre a Alemanha e os Estados Unidos. Nas rotas Alemanha-China, ChinaCoreia e China-Austrália, 40 toneladas métricas de carga foram transferidas de aeronave para navio pela primeira vez. O frete marítimo que chega ao Porto de Hamburgo é transportado de trem, em vez de caminhão, para o armazém central de distribuição em Saarland. Essas medidas, tomadas desde 2021, reduzem as emissões em cerca de 2.300 toneladas métricas de CO2e por ano. Isso não leva em conta o fato de que, ao contrário do frete aéreo, as emissões do frete marítimo não contribuem para a formação de nuvens altas e, portanto, são menos prejudiciais ao clima. GRI 305-3 Como parte de nossa estratégia holística de redução de CO2e, nossas emissões de pegada de alumínio foram reduzidas de 91.545 toneladas para 68.738 toneladas. 64 65 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0