Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

68.141 50.468 89.115 30.000 0 2021 2022 2023 60.000 90.000 GRI 302-5: Economia potencial acumulada identificada através do uso dos Serviços de Economia de Energia Festo para nossos clientes (t CO2). Festo Energy Saving Services No caminho para se tornar uma fábrica neutra em CO2 para nossos clientes, são necessárias soluções industriais entre empresas que vão muito além do nosso próprio portfólio de produtos. A maior alavanca que a Festo tem atualmente em relação à proteção climática é a redução das emissões do Escopo 3 – especificamente quando os produtos vendidos são usados pelo cliente (consulte o diagrama no capítulo 3.1). Isso requer especialistas com experiência para otimizar todo o sistema. Festo Energy Saving Services – um programa de serviço sob medida para otimizar a eficiência do sistema pneumático de acordo com a DIN EN ISO 11011 (auditoria de eficiência energética do ar comprimido) – são baseados nessa visão holística. Serve para determinar e explorar de forma otimizada os potenciais de economia de ar comprimido para o cliente, permitindo-lhes otimizar todo o seu sistema de gestão de energia de acordo com a norma DIN EN ISO 50001. A Festo é um dos poucos fornecedores no mundo a ser certificado pela TÜV SÜD de acordo com a DIN EN ISO 11011 como uma "empresa especializada na avaliação da eficiência energética do ar comprimido". Auditoria de Eficiência Energética de Ar Comprimido Festo Com a auditoria, o cliente identifica imediatamente os pontos fracos e sabe de forma confiável quais medidas valem a pena para seu sistema de ar comprimido. Nossos auditores avaliam a geração de ar comprimido (1), bem como a preparação e qualidade do ar comprimido (2) e a rede de ar comprimido (3). Eles também realizam detecção de vazamento exemplificativa em sistemas pneumáticos selecionados, investigam economias potenciais e verificam a eficiência pneumática (4). Para completar a oferta de auditoria, um conceito para um sistema de monitoramento pode ser criado mediante solicitação do cliente (5). Finalmente, um relatório detalhado é produzido com documentação precisa dos dados e recomendações priorizadas para otimizar a eficiência energética do ar comprimido por meio de economias potenciais. A documentação também mostra os valores de emissão de CO2 do sistema de ar comprimido, que muitas empresas exigem para seus relatórios de sustentabilidade – por exemplo, de acordo com GRI ou GEE – e usam em sua estratégia climática. Revisão de sustentabilidade de pneumática da Festo Como parte da nova "Revisão de sustentabilidade da pneumática", as aplicações pneumáticas em sistemas existentes são submetidas a um mergulho profundo. Além da detecção completa de vazamentos em uma planta de produção, as aplicações pneumáticas relevantes são examinadas quanto à sua eficiência energética e sustentabilidade, e medidas específicas de melhoria são propostas e implementadas. Para nossos clientes, além de reduzir significativamente o consumo de ar comprimido e energia, isso quase sempre significa maior disponibilidade do sistema e maior vida útil dos componentes instalados, pois são mais adequados às respectivas condições operacionais. Em 2023, treinamos e capacitamos cerca de 50 parceiros da Festo em todo o mundo para oferecer esse serviço a ainda mais clientes. Portal de Festo Energy Saving Services O portal Festo Energy Saving Services baseado na web e o aplicativo associado oferecem aos nossos clientes inúmeros benefícios. Eles podem usar o portal e o aplicativo para documentar as medidas de eficiência energética desenvolvidas como parte das auditorias de eficiência energética do ar comprimido da Festo, como a redução de quedas de pressão ou a eliminação de vazamentos, quantificar economias potenciais e emissões de CO2, implementar medidas de reparo mais rapidamente e monitorar essas medidas em tempo real. Nosso portal também é ideal para clientes que desejam realizar testes de vazamento e inspeção de componentes pneumáticos. Ao adquirir uma licença para usar o portal, eles têm acesso a todos os recursos e podem realizar com eficiência suas próprias inspeções e verificações de vazamentos. Se desejar, nossos clientes têm a oportunidade de participar de um Workshop de Eficiência Energética. Neste workshop, eles aprendem a identificar, documentar e quantificar medidas de economia em seus sistemas de ar comprimido. Acesse o portal: energysavingservices.festo.com Potencial de economia documentado O foco está na Auditoria de Eficiência Energética do Ar Comprimido da Festo, que está disponível em todo o mundo e é realizada por nossos auditores especializados. Em 2022, foram realizados 425 projetos em todo o mundo com um potencial de economia de CO2 calculado de 20.974 toneladas métricas no total. Este valor é composto pelos vazamentos determinados por meio de local de vazamento específico e pelo potencial de economia total estimado pela primeira vez pela Auditoria de Eficiência Energética do Ar Comprimido. Desde 2012, conseguimos identificar potenciais economias de CO2 de 89.115 toneladas métricas em projetos de clientes.  GRI 302-5 5 Conceito do sistema de monitoramento 3 Análise da distribuição de ar comprimido 16% Economia 1 Análise da geração de ar comprimido 34% Economia 4 Análise de aplicações pneumáticas 49% Economia 2 Análise da preparação de ar comprimido 1% Economia Auditoria de Eficiência Energética do Ar Comprimido 68 69 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0