& UNIDO INNOVATION E S G I Até 2030: -30% O plano de redução para atingir o zero líquido de acordo com o SBTi está em desenvolvimento. Escopo 1 I Desde 2024: CO2-neutro I Expansão da produção fotovoltaica: Até o final de 2023: 14 MW (produção total) Até o final de 2024: 20 MW (saída total) I Até 2030: 25% de geração interna de energia Escopo 2 Escopo 3 I Desde 2024: compensação de CO2 I Até 2030: -30% (ano base 2021) I A partir de 2040: Net zero Damos especial ênfase à proteção do clima e à redução contínua da nossa pegada de CO2. Por exemplo, desde 2024, todo o Grupo Festo em todo o mundo foi compensado em carbono em termos de Escopo 1 e neutro em carbono em termos de Escopo 2 – dois anos antes do planejado. Continuamos a trabalhar em medidas de economia de energia, como a expansão adicional de nossa capacidade fotovoltaica (FV) e a adaptação de nossa tecnologia de aquecimento, a fim de reduzir continuamente a necessidade de compensações e alcançar o zero líquido até 2040, inclusive no Escopo 1. Por esse motivo, a Festo está se juntando à Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) em 2024. Ao fazê-lo, comprometemo-nos com metas climáticas cientificamente sólidas que estejam alinhadas com o Acordo de Paris e sejam continuamente revistas pela rede globalmente reconhecida. Além disso, a implementação de um sistema de gestão de energia de acordo com a ISO 50001 está prevista na Alemanha para 2024. A sustentabilidade está firmemente ancorada na nossa estratégia corporativa. Como uma empresa familiar operacional de longo prazo, assumimos a responsabilidade pelo meio ambiente, questões sociais e governança (ESG) quando se trata das gerações atuais e futuras. Para nós, sustentabilidade significa a realização holística de todas as três dimensões. Na Festo, o foco está nas pessoas. Afinal, uma força de trabalho saudável, motivada e de alto desempenho é um fator-chave para o nosso sucesso. Com a nossa abrangente gama de cursos de formação, damos um importante contributo para a qualificação técnica das gerações atuais e futuras. Para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, atribuímos grande importância a agir de forma ética e de acordo com a lei e os regulamentos. A proteção do clima e o uso econômico de energia, materiais e recursos estão firmemente ancorados na nossa estratégia de sustentabilidade. Ética e Governança Ensino Técnico Pessoas na Festo Proteção Climática e Eficiência de Recursos Sustentabilidade certificada GRI 3-3 Sustentabilidade em ação Nossos sistemas de gestão operacional contribuem para a melhoria contínua dos processos e serviços sustentáveis na empresa. Isso é confirmado por padrões reconhecidos, como os seguintes: A Festo promove ativamente a sustentabilidade. Estamos, portanto, envolvidos em várias iniciativas e estamos comprometidos em agir de forma socialmente solidária e conservadora de recursos. Sistema de gestão ambiental: certificado de acordo com a ISO 14001 GRI 303-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho em Budapeste, São Paulo e Xangai: certificado de acordo com a ISO 45001 GRI 403-1 Sistema de Gestão de Conformidade: certificado de acordo com a norma de testes IDW 980 GRI 206-1 2024: Juntando-se à Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de acordo com o Acordo Climático de Paris. 2023: Estabelecer uma abordagem sistemática para respeitar os direitos humanos e os direitos ambientais relacionados. 2022: Assinatura da Carta da Diversidade para levar em consideração e promover a diversidade da nossa força de trabalho. Sustentabilidade premiada Nosso compromisso já é amplamente reconhecido em importantes premiações, classificações e rankings. Isso confirma nossa orientação estratégica e nos motiva a continuar nesse caminho. Nossas áreas de atividade Para atingir os nossos objetivos de sustentabilidade, a nossa estratégia de sustentabilidade define quatro campos de ação. GRI 2-6, GRI 2-22, GRI 2-23, GRI 3-2 8 9 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0