Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

5.1 Desenvolvimento de funcionários Funcionários comprometidos, orientados para o desempenho, qualificados e adaptáveis são um dos pré-requisitos para o sucesso dos negócios na Festo. É por isso que nos esforçamos para atrair, reter e desenvolver os melhores funcionários. O Grupo Festo empregou um total de 20,545 pessoas em todo o mundo em 2023. Este número inclui toda a força de trabalho, incluindo estagiários, estudantes e funcionários temporários.  GRI 2-1, GRI 2-7 Relações de trabalho permanentes e temporárias A tabela abaixo apresenta o número total de vínculos empregatícios permanentes e temporários. Além disso, há atividades realizadas por estagiários e alunos que não se enquadram nessas duas categorias. Foram 608 estagiários e estudantes em 2021. O número caiu para 541 em 2022 e 477 em 2023.  GRI 2-8 Novos funcionários e rotatividade de pessoal Tanto o número total de novos funcionários quanto a flutuação por sexo, faixa etária e região são mostrados abaixo. Em 2021, a rotatividade de pessoal foi reduzida. A rotatividade de funcionários aumentou novamente em 2022 e caiu ligeiramente em 2023.  GRI 401-1 Funcionários e órgãos de gestão por idade e sexo 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Número total de funcionários 20.149 20.276 20.068 Total órgãos de gestão 1.175 1.190 1.171 Funcionários por sexo Órgãos de gestão por sexo Masculino 70% 70% 70% Masculino 89% 89% 89% Feminino 30% 30% 30% Feminino 11% 11% 11% Funcionários por idade Órgãos de governança por idade < 29 anos 14% 14% 13% < 29 anos 0% 0% 0% 30-49 anos 57% 57% 57% 30-49 anos 48% 48% 48% > 50 anos 29% 29% 29% > 50 anos 52% 52% 52% GRI 405-1: Diversidade por sexo e idade. Relações de trabalho por gênero e região 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Funcionários permanentes e temporários 20.149 20.276 20.068 Permanente por sexo Temporário por sexo Masculino 65% 64% 65% Masculino 6% 6% 5% Feminino 26% 26% 27% Feminino 3% 4% 3% Permanente por região Temporário por região Total 18.388 18.262 18.404 Total 1.761 2.014 1.658 África 108 104 99 África 0 0 0 Américas 2.330 2.383 2.344 Américas 2 2 6 Ásia 2.443 2.451 2.627 Ásia 1.026 1.109 1.116 Austrália 81 73 73 Austrália 1 6 5 Alemanha 7.794 7.820 7.768 Alemanha 442 435 287 Europa, excluindo a Alemanha 5.632 5.431 5.493 Europa, excluindo a Alemanha 290 462 244 GRI 2-1, GRI 2-7: Informações sobre empregados; vínculos empregatícios por gênero e região. Novos funcionários e rotatividade de pessoal 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Total de contratações 2.046 2.341 1.934 Total de partidas 2.107 2.678 2.342 Novas entradas por sexo Saídas por sexo Masculino 64% 67% 64% Masculino 68% 68% 66% Feminino 36% 33% 36% Feminino 32% 32% 34% Novas entradas por idade Saídas por idade < 29 anos 55% 51% 44% < 29 anos 39% 35% 27% 30-49 anos 36% 41% 49% 30-49 anos 41% 45% 46% > 50 anos 9% 8% 7% > 50 anos 19% 20% 26% Novas entradas por região Partidas por região África 0% 0% 1% África 1% 0% 1% Américas 15% 16% 15% Américas 12% 12% 14% Ásia 21% 20% 25% Ásia 20% 15% 15% Austrália 0% 1% 1% Austrália 1% 1% 1% Alemanha 29% 28% 19% Alemanha 32% 27% 28% Europa, excluindo a Alemanha 35% 35% 39% Europa, excluindo a Alemanha 34% 44% 41% GRI 401-1: Rotatividade de novos funcionários e funcionários por sexo, idade e região. Funcionários por região 2021 2022 2023 Número total de funcionários 20.757 20.817 20.545 África 113 109 104 Américas 2,364 2.407 2.376 Ásia 3.486 3.570 3.762 Austrália 82 79 78 Europa, excluindo a Alemanha 6.088 6.070 5.878 Alemanha 8.624 8.582 8.347 GRI 2-7: Funcionários por região 82 83 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0