Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

A prevenção e a prevenção de acidentes estão na vanguarda da nossa abordagem à prevenção. Em todos os locais da Festo, o departamento de segurança ocupacional apoia e aconselha todas as áreas no estabelecimento de uma cultura de segurança ocupacional orientada para a segurança, com base nas diretrizes da empresa e no cumprimento dos requisitos legais locais. O controle e a rede no sistema de gestão de segurança ocupacional da Festo ocorrem no departamento central de segurança da sede.  GRI 403-6 Os especialistas estão em contato regular entre si por meio da rede de segurança ocupacional da Festo e fazem uso das sinergias existentes. Isso aumenta o conhecimento global de saúde e segurança ocupacional na empresa, bem como o uso abrangente de medidas para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.  GRI 403-7 Sistema de Gestão Global As normas globais do sistema de gestão global interno da Festo para saúde e segurança ocupacional são baseadas na norma ISO 45001. A política de saúde e segurança ocupacional, bem como os requisitos mínimos estão descritos na política da empresa sobre saúde e segurança no trabalho e no manual internacional e se aplicam em toda a empresa. Estes documentos são revistos de forma contínua. Além dos requisitos legais, descobertas adicionais de auditorias e contribuições da rede de segurança ocupacional da Festo garantem que ela esteja atualizada.  GRI 403-1, GRI 403-4, GRI 403-8 A Festo já implementou um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional com certificação ISO 45001 em 5.5 Saúde e Segurança no Trabalho suas unidades em Budapeste, São Paulo e Xangai. As demais localidades da Festo com produção e logística possuem sistemas locais, também baseados na ISO 45001. Todos os locais são avaliados internamente em relação ao nível de maturidade de um sistema de gestão ISO 45001. Lacunas e não conformidades são continuamente analisadas, examinadas criticamente e tratadas sucessivamente.  GRI 403-8 Avaliação e prevenção de riscos A avaliação de risco é realizada pelos gerentes nomeados e aconselhada pelos especialistas em segurança que orientam, treinam e apoiam os gerentes e oficiais de segurança. Os funcionários também estão envolvidos e são ouvidos neste processo. Com base nos resultados, as conclusões necessárias e significativas para lidar com os perigos são definidas e efetivamente implementadas. A prioridade ao lidar com riscos é, em primeiro lugar, evitá-los. O foco é então colocado em medidas técnicas e organizacionais destinadas a reduzir os riscos. Se isso não for possível, é necessário o uso de equipamentos de proteção individual. A formação sobre todas as medidas e a sensibilização para a segurança ativa no trabalho completam as medidas. Isso também inclui cuidados médicos preventivos ou medidas comportamentais para prevenir riscos e estresses.  GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7 Os funcionários externos de fornecedores e prestadores de serviços, bem como a equipe de leasing, são integrados aos sistemas locais de segurança do trabalho. Os visitantes externos também são instruídos de acordo com as diretrizes de conduta e segurança.  GRI 2-8, GRI 403-4 Na Festo, a segurança e a proteção da saúde ocupacional são componentes essenciais da filosofia corporativa. Garantir e manter proativamente a saúde e a segurança dos nossos funcionários é sempre a nossa principal prioridade. 98 99 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0