Page 32 - tia_2_2011_cz

This is a SEO version of tia_2_2011_cz. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
N
a konkrétních případech ukáže-
me, jak lze automatizaci klasic-
kých procesů elegantně vyřešit
pomocí komponent, které jsou
v této oblasti nejvíce používány – pomocí
výrobků společnosti Festo.
Stříháme
Jednou ze základních operací dělení ty-
čového materiálu v kovárnách je stříhání.
Odstřižky jsou dále zpracovávány v dal-
ších operacích zápustkového kování nebo
přímo třískového obrábění.
Právě pro operaci bezvýronkového
zápustkového kování se klade největší
důraz na dva faktory – na hmotnostní
přesnost stříhání a kolmost ustřižené plo-
chy, což zajistí mechanické strojní nůžky,
které výše uvedené faktory splňují.
Pro zajištění velmi přesného a opakova-
ného stříhání jsou použity fuidní svaly na
výstupu, kde je umístěna zarážka stroj-
ních nůžek. Fluidní svaly MAS 40 zajišťují
odsun dorazu při střihu, přičemž tlaková
síla válců působí proti pohybu tyče při po-
dávání. Délka odsunu je 25 mm. Důležitá
je tuhost celé sestavy zarážky, která
ovlivňuje výslednou přesnost.
Tu lze pomocí tohoto řešení zajistit u prů-
měru 30–60 mm v délce do 100 mm ±2 g
a pro délku stříhaného dílu 100–430 mm
je ověřená přesnost ±8g.
Svařujeme
Svařovací pracoviště jsou vhodná
k výrobě malých a středních svařenců
metodami bodového svařování, MIG/MAG
a dalšími, při požadavcích na vyšší objem
výroby nebo rozměrných dílců s vysokým
podílem svářečských prací.
Vyšším stupněm jsou robotizovaná svařo-
vací pracoviště vyráběná jako samostatné
buňky, které lze fexibilně skládat do
linek. V takových případech jsou jed-
notlivé buňky z důvodu mezioperačního
transportu propojeny buď dopravníky,
nebo manipulačními roboty.
Nejdůležitější částí pracoviště jsou svařo-
vací přípravky uchycené na otočném stole,
který slouží k jejich polohování do pozic
pro zakládání dílů a svařování. Svařovací
přípravky umožňují automatické upínání
svařovaných dílů pomocí pneumatických
válců DFM, DNC, ADN a saní SLT a jsou
nejdůležitější podskupinou z hlediska
rozměrové přesnosti svařence.
Velkým zjednodušením pro konstruktéry je
služba dodávky ventilových terminálů na
klíč přímo od společnosti Festo. Nejdříve si
konfguraci terminálu a souvisejících prvků
můžete podle svého požadavku navrhnout
sami pomocí softwaru FluidDraw. Po „dola-
dění“ techniky Festo pak už jen objednáváte
Nejdůležitější část strojních nůžek
– zarážka. Fluidní svaly MAS 40 zajišťují odsun dorazu
při střihu o 25 mm, přičemž tlaková síla válců působí proti pohybu tyče při podávání.
Pneumatický mozek celého zařízení
, který se stará o všechny funkce
brusného centra – ventilový terminál CPX s 22 ventily, jednotka úpra-
vy vzduchu LFR, redukční ventily LFR a proporcionální ventil VPPM.
Vše soustředěno v malémprostoru s jednoduchým zapojením na
řídicí systém a rychlýmobjednánímpod jednímobjednacím číslem.
Svařovací pracoviště
například hravě zvládne i centrální trubku do vozu Porsche,
složenou z více než padesáti dílů.