Page 26 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
28
N° Indigo : 08 20 20 46 40
Logiciel de conception pneumatique
AUT191
(LOG1)
Public concerné
Contenu
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Stage sur mesure
Ressources pédagogiques
Le logiciel de dessin FluidDRAW est une solution performante pour la préparation de dossiers techniques
grâce à la réalisation de schémas, notamment pneumatiques, et de nomenclatures. Les fonctions qui
établissent des liens entre différents documents présentent un intérêt particulier : elles permettent de
gagner du temps et d’éviter les erreurs en travaillant efficacement. Ainsi la liste des composants peut
être directement importée à partir du catalogue des composants Festo, ce qui s’avère particulièrement
important pour la représentation de relations complexes (par exemple les configurables). En outre, après
insertion à partir du catalogue, une nomenclature peut être automatiquement générée.
Ingénieurs concepteurs, techniciens Méthodes
• Le logiciel FluidDRAW
– Éditer des circuits
– Création et mise en place d’un cartouche
– Outils auxiliaires pour la création de dessins
– Création de nomenclature
– Gérer les projets
– Importer/exporter un fichier DXF
– Aperçu du menu
– Constitution d’une bibliothèque (librairie)
– Mise en place de commentaires
– Liens avec le catalogue DKI
1 jour
EUR 330,00/565672
25.05.2012/Bry-sur-Marne
06.07.2012/Lyon
26.10.2012/Bry-sur-Marne
23.11.2012/Lyon
Le logiciel FluidDRAW utilisé pour la formation en intra est offert.
• Supports vidéo
• PC avec les logiciels FluidDRAW et DKI (catalogue des composants Festo)
Pneumatique