Page 29 - Catalogue_des_stages_2012

This is a SEO version of Catalogue_des_stages_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Technologie
31
www.festo-tac.fr
Hydraulique
Introduction à l’hydraulique
HY511
(H500)
Public concerné
Contenu
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Ce stage présente en détails les derniers produits, les outils actuels et les méthodes utilisées dans
l’industrie. Apprendre et savoir mettre en pratique est notre mot d’ordre !
Toute personne confrontée aux systèmes hydrauliques
• Identifier les principes et le fonctionnement technologique des composants fondamentaux en
hydraulique
• Reconnaître les symboles hydrauliques d’une installation simple
• Analyser la structure d’un schéma hydraulique
• Utiliser les composants de base étudiés pour une régulation de la vitesse et de la pression
• Traiter des aspects de sécurité de base à respecter sur les installations hydrauliques
• Tester et analyser des schémas de base
• Raccorder une installation hydraulique partant d’un schéma
• Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
• Interpréter les données techniques des appareils
Théorie et pratique (câblage, tests, ….) sur l’intégralité de la formation
Connaissances techniques générales
4 jours
EUR 1.230,00/559448
13 - 16.03.2012/Lille
03 - 06.04.2012/Lyon
22 - 25.05.2012/Bry-sur-Marne
09 - 12.10.2012/Lyon
20 - 23.10.2012/Bry-sur-Marne