Technologie
34
N° Indigo : 08 20 20 46 40
Electro hydraulique industrielle
HY911
(EH510)
Public concerné
Contenu
Prérequis
Durée
Coût/Numéro d‘article
Date/Lieu
Utiliser les outils actuels et les méthodes de l’industrie. Apprendre et savoir mettre en pratique.
Toute personne confrontée aux systèmes hydrauliques
• Identifier les fonctions de base d’une technique de commande et les composants utilisés
• Lire les symboles utilisés
• Reconnaître la structure d’un schéma électro hydraulique
• Analyser les différents types de signaux, processeurs et actuateurs
• Identifier les types de capteurs utilisés et leurs caractéristiques spécifiques
• Respecter les aspects de sécurité sur les installations électro hydrauliques
• Lire et câbler un circuit de commande électrique simple
• Raccorder, régler et mettre en service une installation simple en électro hydraulique à l’aide d’un schéma
de câblage
• Utiliser une temporisation ou un compteur électrique sur une installation électrohydraulique
• Effectuer des modifications sur un schéma électro hydraulique
• Analyser un dysfonctionnement sur une installation électro hydraulique
Théorie et pratique (câblage, tests, ….) sur l’intégralité de la formation
Formation de base en hydraulique
Avoir les connaissances de base correspondant aux modules HY511
3 jours
EUR 1.230,00/559450
16 - 18.10.2012/Lyon
20 - 22.11.2012/Bry-sur-Marne
Hydraulique