Sensoren >
Druck- und Vakuumsensoren
Typ
Druckmessbe-
reich
Schaltele-
mentfunktion
Pneumatischer
Anschluss
Elektrischer
Anschluss
Anzeigeart
Beschreibung
Drucksensor
SDE5
-1 ... 10 bar
Schließer,
umschaltbar,
Öffner
QS-1/4,
QS-4,
QS-5/32,
QS-6
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
M8x1,
Stecker,
nach EN
60947-5-2,
runde Bauform
Programmier- und konfigurierbarer
Druckschalter für einfache
Druckabfragen
Schwellwertschalter /
Fensterkomparator
Programmierung durch
Teach-Verfahren
Integrierter Mikroprozessor
Schaltzustandsanzeige durch rundum
sichtbare LED
Zulassung: c UL us - Listed (OL), C-Tick
online:
Drucksensor
SDE3
-1 ... 10 bar
umschaltbar
QS-4,
QS-5/32
4-polig,
5-polig,
Kabel,
Kabel mit
Stecker,
M12x1,
M8x1,
Stecker,
nach EN
60947-5-2,
runde Bauform
Leucht-LCD 5 Druckmessbereiche
Messung von Relativ- oder
Differenzdruck oder 2 unabhängigen
Druckeingängen
Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
Numerische und grafische
Druckanzeige
Mit Hutschiene, mit Wand-/
Flächenhalter, Fronttafeleinbau,
mit Durchgangsbohrung
Zulassung: C-Tick, Atex, c UL us -
Listed (OL)
online:
Drucksensor
SDE1
-1 ... 10 bar
umschaltbar
G1/8,
QS-4,
R1/4,
R1/8
3-polig,
4-polig,
5-polig,
Kabel mit
Stecker,
M12x1,
M8x1,
Stecker,
nach EN
60947-5-2,
runde Bauform
Leucht-LCD,
hintergrundbe-
leuchtetes LCD
5 Druckmessbereiche
Messung von Relativ- oder
Differenzdruck
Schaltausgänge PNP, NPN und
mit analogem Strom- oder
Spannungsausgang
Anzeige mit LCD oder Leucht-LCD
Mit Hutschiene, mit Wand-,
Flächenhalter, Befestigung an
Wartungseinheit, Fronttafeleinbau
Zulassung: c UL us - Listed (OL), C-Tick
online:
Drucksensor
SPAB
-1 ... 10 bar
umschaltbar
Außengewinde
G1/8,
Außengewinde
NPT1/8-27,
Außengewinde
R1/8,
Innengewinde
M5
4-adrig,
4-polig,
Kabel,
M8x1,
Stecker,
nach EN
60947-5-2,
runde
Bauform,
viereckige
Bauform
Leucht-LCD
mehrfarbig
Messung von Relativdruck
Schaltausgang PNP, NPN und
Analogausgang
Zweigeteiltes, mehrfarbiges Display
Einfachste Inbetriebnahme durch
intuitive Bedienung
Kompakte Bauform 30x30 mm
Zulassung: c UL us - Listed (OL), C-Tick
online:
88
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
111