Pagina 42 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

Dubbele zekerheid:
twee CMMS-controllers zijn belast met de bewaking
en aansturing van de elektrische EMMS-aandrijvingen.
Moderne techniek in een traditionele setting:
installatie voor de
oppervlakte-inspectie van draaistukken, uitgerust met de modernste
Festo techniek.
Een schone start:
een standaard stoffen borstel verwijdert metaalresten
van de draaistukken.
Een scherp oog:
de conische spiegel geeft een beeld van het binnenwerk
van het draaistuk door aan de ondergelegen camera.
Perfect gespiegeld
Voor de optische controle wordt elk draaistuk eerst met borstel
en onderdruk gereinigd. Daarna loopt er een taps toelopende
spiegel door het inwendige van het testobject, die beeldinfor-
matie aan de camera levert. Voor de bewegingsafloop tekent
een EGSL-minislede, die wordt aangedreven door een EMMS-
servomotor. Worden er scheuren of groeven in het binnenwerk
gevonden, dan krijgt de installatie van het intelligente ventiel-
terminal het commando om het draaistuk aan het einde van de
testprocedure af te voeren.
Efficiënte totaaloplossing
De daaropvolgende externe controle verloopt via een trech-
tervormige conische spiegel. In dit geval wordt het draaistuk
door de combinatie van EMMS en EGSL via een opening aan de
onderkant van de spiegeltrechter naar boven toe geleid. Rood
LED-ringlicht zorgt voor een optimaal contrast voor de boven de
trechter gemonteerde camera. In hetzelfde station heeft het test-
systeem eerst de stand al geregistreerd van het werkstuk, dat in
een willekeurige positie door de schroefaanvoer is aangevoerd.
In de daaropvolgende en laatste arbeidsgang scheidt de machine
uiteindelijk de goedgekeurde werkstukken van de afgekeurde.
Dat er geen extra PLC nodig is biedt onmiskenbare voordelen,
zowel waar het ontwikkeling en inbedrijfstelling als onderhoud
betreft. In besturingstechnisch opzicht berust de Festo totaal-
oplossing voor het testen van draaistukken op een universeel
platform; met de CPX-CEC-C1 als basis komen de individuele
kenmerken van de componenten zoals het hoge prestatieniveau,
dito flexibiliteit en lange levensduur ten volle tot hun recht.
Bovendien betekent het feit dat alle besturingscomponenten
uit dezelfde bron stammen, een kortere programmeertijd en
de zekerheid van een solide en proactieve servicepartner in de
automatisering.