Page 16 - Festo Block_Presse_T1_RU

This is a SEO version of Festo Block_Presse_T1_RU. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo.com/ru
Как новый материал может снизить Ваши затраты?
Оптимизированное качество и более низкие затраты на покупку трубок и фитин-
гов
Созданные для стандартных задач, характеризующихся давлением до 10 бар и тем-
пературой до 60°С, комбинации шлангов и фитингов PEN/QS-B могут быть исполь-
зованы практически всюду. Благодаря инновационным материалам, малые радиу-
сы изгиба возможны даже в ситуациях, когда пространство ограниченно. Это одно
из преимуществ, которые были перенесены из полиуретановых шлангов при разра-
ботке новых PEN шлангов. В дополнение к этому более низкие материальные затра-
ты и улучшенный метод производства: сокращение затрат, которые мы оставляем
Вам.
Идеальное сочетание для снижения утечек и высокой надежности
В сочетании с быстроразъемным QS-B штуцером, PEN создает идеально согласован-
ные системы. Мы исследовали их на предмет утечек, сил сцепления и сил вставки в
сравнении с продуктами от других производителей.
Результаты нашего внутрен-
него расследования показы-
вают:
• на 20% меньше утечек: уп-
лотнительное кольцо с
кромкой для герметизации
поверхности на трубке
• до 40% больше силы сцеп-
ления: оптимизированная
конструкция зажима
• на 50% меньшие силы
вставки: коническое уплот-
нительное кольцо
Для получения более подробной информации о PEN/QS-B посетите наш сайт
www.festo.com/pen
Оптимизированная
конструкция зажима
Коническое уплотни-
тельное кольцо
Канал для обеспе-
чения максималь-
ной герметизации
шланга
Разрез:
штуцер QS-B и
шланг PEN – иде-
альное сочетание