Сокращение ассортимента применяемых изделий позволяет снизить затраты на
хранение, упрощает процедуру заказа и снижает вероятность ошибки при заказе.
Новый тип датчиков SME/SMT-8M отлично подходит для унификации применяемого
оборудования. Он подходит ко всем приводам Festo с Т-образным пазом, а вместе с
монтажным набором он также подходит для всех круглых цилиндров и цилиндров
на стяжках, например, для цилиндров серий ADN, DNC, DNG и DSNU - и это только
некоторые из них!
Это означает, что теперь ошибка при заказе цилиндров и датчиков к ним
исключена. Централизованный монтаж значительно прочнее, а датчик
устанавливается заподлицо с пазом цилиндра. Проблема со случайным обрывом
кабеля была решена еще на серии SME/SMT-8M и в настоящее время практически
ушла в прошлое благодаря специальным зажимам для кабеля, и кабель также пол-
ностью утоплен в паз цилиндра.
www.festo.com/ru
Дополнительная
выгода
• Упрощение логисти-
ки: 1 датчик поло-
жения для 48 при-
водов
• Простой и быстрый
монтаж
•Широкий выбор ка-
белей по качеству
• Максимальная
прочность и срок
службы:
- Надёжное крепле-
ние
- Зажимы для кабеля
предотвращают слу-
чайный обрыв и по-
вреждение
- Полностью утоплен в
паз
48 приводов, 1 датчик
Новинка:
На 400% более надежное закрепление кабеля
Новый тип датчиков положения SMx-10M
Идеально подходит ко всем приводам и захватам Festo с
С-образным пазом: новый тип датчиков SMx-10M.
Чрезвычайно надёжное крепление датчика, приложен-
ное к кабелю, выдерживает усилие до 40Н. Крепление по
центру датчика заподлицо с пазом гарантирует надеж-
ный и защищённый монтаж.
www.festo.com/smx-10m