1.2011
trends in automation
Sinergie
30
–
31
L’automazione standardizzata
è il principio fonda-
mentale alla base della produzione di soluzioni
infusionali per le innovative sacche a tre comparti
nell’impianto LifeNutrition. Gli armadi di comando
modulari strutturati in modo identico facilitano
la manutenzione e la diagnostica.
collaboratori Festo ha analizzato, insieme
a un gruppo di esperti della casa farma-
ceutica, i tipi di componenti pneumatici in
uso fino a quel momento presso B. Braun.
Al fine di sviluppare degli armadi di co-
mando per unità di valvole che fossero
su misura per B. Braun, il team Festo ha
suggerito uno standard, ha redatto un
elenco delle apparecchiature consigliate
e ha coordinato le attività di consulta-
zione di tutte le aziende interessate.
Uniformità dal processo fino al
confezionamento
L’elemento centrale dell’automazione
a livello dei sensori e degli attuatori è
l’unità di valvole CPX/MPA nell’armadio di
comando, flessibile nel controllo, con tutte
le unità di feedback, gli attuatori e le val-
vole di processo, come moduli I/O collegati
via bus. Oggi, l’unità aziona 4000 valvole a
membrana e altre valvole di processo utiliz-
zate nella produzione farmaceutica, grazie
ad una tecnologia di prodotto unitaria.
Tutto da un unico fornitore
Il single sourcing realizzato ha consentito
di contenere i costi, aumentando l’effi-
cienza del processo di acquisto. In parti-
colare gli armadi standardizzati per le
unità di valvole hanno consentito a im-
piantisti, consulenti e soprattutto a B.
Braun stessa di concentrarsi completa-
mente sulle proprie competenze chiave.
Festo ha progettato, costruito e conse-
gnato 45 armadi per unità di valvole pre-
assemblati direttamente nella sede degli
impianti. Grazie alla propria struttura di
distribuzione e assistenza globale, Festo
ha potuto garantire che le forniture prove-
nienti dai diversi paesi fossero tutte con-
formi allo standard del progetto.
Le soluzioni complete, già preassemblate
e collaudate, hanno ridotto il carico di la-
voro del personale tecnico, consentendo
a B. Braun di contenere i costi di progetta-
zione, semplificare l’approvigionamento
e abbattere i costi di processo.
Per un’ottima ragione
“Proprio in considerazione della pressio-
ne delle scadenze cui è soggetto il setto-
re dell’impiantistica, le soluzioni preas-
semblate di questo tipo sono ideali”, ha
sottolineato Cristina Molina. Prima del-
l’inizio del progetto, l’azienda conosceva
Festo soprattutto come fornitore di com-
ponenti. “Tuttavia, la fabbricazione di
armadi di comando richiede molto più
della semplice vendita”, ha spiegato.
“Quello che abbiamo ricevuto è stata una
consulenza completa, dalla realizzazione
+di modelli tridimensionali fino al coordi-
namento della progettazione”.
la standardizzazione consente di ottenere
is
1.11-06
Soluzioni in armadio di comando
is
1.11-07
Controllore multiassiale CMXR
vantaggi concreti, per esempio attraverso
una riduzione delle giacenze di ricambi
oltre che nella formazione del personale
addetto alla manutenzione.
¢
B. Braun
Melsungen AG
Pfieffewiesen
D-34212 Melsungen
www.bbraun.de
Settore di attività:
Soluzioni infusionali e iniettabili
e altri prodotti medicinali, servizi
per ospedali, ambulatori
e assistenza domiciliare.