trends in automation
Een octopustentakel op een olifantenslurf De BionicMotionRobot maakt een in zijn bewegingsdynamiek bijna perfecte samenwerking mogelijk met de OctopusGripper. Zijn voorbeeld in de natuur is de olifantenslurf. Net zoals deze is de pneumatische lichte robot eveneens fijngevoelig en zacht, krachtig en dynamisch. De BionicMotionRobot dankt zijn beweeglijkheid van twaalf vrijheidsgraden aan de drie flexibele basissegmenten die telkens door vier pneumatische vouwbalgen worden bewogen. Door deze modulaire opbouw kan de robotarm de natuurlijke bewegingen van zijn biologisch voorbeeld vloeiend omzetten. De voorganger van de kunstige olifantenslurf, de Bionic Handling-Assistant werd al in 2010 aan het publiek voorgesteld en met de Duitse Toekomstprijs onderscheiden. www.festo.com/bionicmotionrobot De natuur als model: grijpen zoals de ten- takel van een octopus. Veelzijdige inzetmogelijkheden: de flexibele grijper op de BionicCobot. 1.2018 trends in automation Kompas 10 – 11
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==