trends in automation

Sybermat heeft zich opgewerkt tot referentie in de farmaceutische sector. Sinds 1987 levert Sybermat in deze sector geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde op maat gemaakte apparatuur. Ze heeft net twee machines geleverd - ontwikkeld met behulp van Festo's Hand- ling Guide Online - die deel uitmaken van een farmaceutische productielijn in China. Machines voor het laden en lossen van spuiten Sybermat: op maat gemaakt voor het transport van farmaceutische spuiten D e kracht van Sybermat? "Onze teams van ingenieurs en elektro- mechanische technici begeleiden de opdrachtgever van de oprich- ting van zijn project naar zijn installatie ter plaatse," zegt de gedelegeerd be- stuurder Marie-Noëlle Deslandes. Partner van de farmaceutische sector In dit kader heeft de KMO uit Eigenbrakel de grote productie-eenheden uitgerust van de ‘reuzen’ in de farmaceutische in- dustrie zoals GSK, Sanofi, Pfizer, Baxter, Aspen of Aguettant om er enkele bij naam te noemen. Sybermat heeft net twee ma- chines ontwikkeld voor het laden en los- sen van spuiten voor de Duitse onderaan- nemer van een Chinese fabrikant. "Een project dat we in sneltempo hebben ge- leid omwille van de strenge opgelegde deadlines". In zes maanden tijd heeft het bedrijf inderdaad zijn prototypes ontwik- keld die richting China zijn gestuurd. "Voor sommige componenten hebben de kostprijs en de dienstverlening van Festo ons ervan overtuigd om een oplossing à la carte te gebruiken," zegt ze. Festo heeft inderdaad een portaalsysteem voor- gesteld en geleverd, aangepast voor het transport van spuiten, op basis van ope- rationele parameters bepaald door het studiebureau. Om het werk van haar klanten te verge- makkelijken heeft Festo een configura- tiesoftware voor handlingsystemen online geplaatst (zie kader). "Met deze HGO ap- plicatie kunnen oplossingen aangepast worden aan de elektromechanische bewe- gingsparameters (afstand van verticale en horizontale slag, werkcadans, cyclustij- den, grootte van te hanteren elementen, enz.)," zegt Benoît Gillard, technisch advi- seur van Festo. De door Sybermat ge- bouwde machines worden geïntegreerd in een semi-automatische productielijn: 8,5 meter lang en 3,5 m breed, de eerste la- ding van de voorgedoseerde vaccinatie- spuiten of farmaceutische producten in roestvrij stalen dozen worden vervolgens in een autoclaaf gezet voor sterilisatie. De tweede start het proces na de autoclaaf en laadt de spuiten uit die zijn gemar- keerd en verpakt voor verzending. "De sterilisatiedozen van roestvrij staal zijn een van onze gepatenteerde produc- ten", merkt Marc Bodart op, elektrisch ontwerper van de KMO. "Ze komen in een formaat dat geschikt is voor industriële behoeften 536 mm op iets meer dan 310 en 13,7 cm dik. Ze zijn geschikt voor 14 rijen van 12 naalden met dezelfde diame- ter, maar drie verschillende formaten naargelang het gebruik. Zoals de klant ons heeft verteld, loopt de productielijn op 300 spuiten per minuut, zodat we de apparatuur volgens deze indicatie hebben ontworpen: een transportband brengt de spuiten naar een wormschroef, waar ze worden geteld. Als er twaalf stuks zijn, brengt een andere transporteur ze naar een cilinder die ze in een rij van de doos duwt, enzovoort. Elke doos heeft een ca- paciteit van 168 spuiten, ons systeem vult De machines voor het laden en lossen, lopen met een snelheid van 300 bedieningen per minuut, d.w.z. 5 injecties per seconde. « De machines worden met het vliegtuig naar China gebracht nadat ze de nodige testen hebben doorstaan in onze ateliers in Eigenbrakel. » Marie-Noëlle Deslandes, afgevaardigd bestuurder van Sybermat

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==