trends in automation

De voordelen van het Multi-Carrier-System in gesloten circuit: • Ultra-flexibel MCS-strook met kostengunstige tandriemterugloop. • MCS maakt de verbinding van taktwerking naar continu werking op één lijn mogelijk. • Optimale dynamica bij maximale precisie door de combinatie van V-geleiding van de carriers en CMS. • Compacte vorm bij vrije, individuele montage. • Rukvrije beweging van de carriers over de hele transportstrook. Aan het einde van de strook worden de lege carriers verticaal naar het uitgangspunt teruggebracht om daar opnieuw geladen te worden. Een veelvoud aan voordelen De verticale terugloop van de carriers spaart plaats en maakt een slanke en compacte installatiebouw mogelijk. Bovendien lopen de dragers via een servogestuurde tandriem terug, dat wil zeggen dat de carrier-aandrijving in dit stuk onafhankelijk is van de lineaire motortechniek. Dat spaart kosten en maakt het instellen en sturen van de installatie eenvoudiger en efficiënter. « Het doorslaggevende voordeel van de MCS is echter dat het een 100% synchronisatie van productdrager en vouwdoosje garandeert en dat zo individuele posities exact aangehouden worden », legt Markus Zerbe uit. Het is net dit nauwkeurige aanhouden van de vulpositie dat belangrijk is zodat de tubes zacht in de carriers glijden en bij de overdracht niet beschadigd worden. Dit is mogelijk dankzij de lineaire motortechniek van de MCS. Zo kunnen de aparte carriers onafhankelijk van elkaar versnellen, vertragen en vrij positioneren. De CMS verenigt hier taktwerking en continue beweging op één lijn. In de gesloten omloop biedt de MCS nog een voordeel. Hij laat zich namelijk snel aan verschillende voorwaarden aanpassen. Bij productiepieken kunnen bijvoorbeeld op elk moment bijkomende carriers in het systeem gebracht worden. Zo is volgens M. Zerbe, een grotere capaciteitsuitbreiding zonder meer mogelijk, zelf tot 200 tubes per minuut. www.festo.com/mcs ECONO-PAK GmbH Im Baumfeld 21–23 55237 Flonheim Duitsland www.econopak.de Activiteiten: Fabrikant en ontwikkelaar van ver- pakkingsoplossingen met advies, projectwerk, ontwerp en productie, montage en ingebruikneming, pro- ductiebegeleiding met scholing en dienst-na-verkoop, productie van werktuigen in speciaal formaat. Compact en performant: hori- zontale kartonneerinstallatie type HK-S-Plug-in van ECO- NO-PAK, uitgerust met het Multi-Carrier-System van Fes- to.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==