trends in automation

Verpakkingsmachines met digitale pneumatica Perfect gedoseerd Koffiepoeder, suiker of farmaceutische producten, bijna alles wordt de dag van van- daag verpakt in kleine goedkope zakjes. De nieuwe flexibele zakjesmachine Sigpack VPF van Bosch Packaging Technology zorgt voor de geschikte verpakking en een exacte mengverhouding. De wereldwijd eerste vrij uitbreidbare zakjesmachine maakt gebruik van de nieuw gewonnen flexibiliteit van de digitale pneumatica van de Festo Motion Terminal. D e trend vandaag is een snelle hap voor onderweg. Met ‘food to go’ reageren levensmiddelenfabrikan- ten hierop. Ze hebben verpak- kingsmachines nodig die bij formaatom- wisselingen uiterst flexibel en snel zijn en vulhoeveelheden van enkele grammetjes exact kunnen doseren. Een voorbeeld daarvan is de Sigpack VPF (Vertical Plat- form Flatpouch). Met zulke machines kunnen voedingsmid- delenfabrikanten maar ook farmaceuti- ca-producenten hun productie met gemak aan de actuele marktgegevens aanpassen. De machine vult tot 1.800 zakjes per mi- nuut af en bereikt zo de hoogste prestatie per vierkante meter productieoppervlakte op de markt. Snel aangepast De zakjesmachine kan dankzij haar modulair concept tussen drie en twaalf banen omvatten. Het aantal banen is afhankelijk van de vereiste prestatie en de gewenste zakgrootte. Dit is mogelijk door het nieuwe decentrale doseersysteem: elke baan beschikt voor een eigen doseerkamer en een productvoorraad. « Deze verdeling van de doseereenheden biedt flexibiliteit in vele opzichten. Zo kun- nen bijvoorbeeld verschillende producten zoals peper en zout simultaan op dezelfde machine afgevuld worden», legt Rolf Stei- nemann uit, productverantwoordelijke bij Bosch Packaging Systems. Lange afdichtingstijden aan lage tempera- tuur garanderen hermetisch dichte verpak- kingen en zorgen zo voor een hoge pro- ductkwaliteit. Door het hygiënische en ergonomische design is de Sigpack VPF machine transparant en toegankelijk zo dat ze gemakkelijk te reinigen is. « Korte reinigings- en omsteltijden dragen bij tot een hoge efficiëntie van de totale installa- tie.», onderstreept R. Steinemann. De exacte dosering, de diepe zakjesvulling alsook de hermetische afdichting reduce- ren de productverliezen en uitwerping. Voor de fabrikanten wordt het verpak- kingsproces daardoor in zijn geheel goed- koper. In het bijzonder voor de farmaceuti- ca zijn deze voordelen van groot belang voor de veiligheid van de patiënt: over- of onderdosering van poedervormige medicij- nen worden zo vermeden. Altijd exact gedoseerd Het afvulmechanisme is gebaseerd op een Archimedes-schroef die gekend is voor haar hoge nauwkeurigheid. Een intelligente tendenssturing maakt een aanpassing achteraf mogelijk voor nog nauwkeuriger doseren. « Bij het eerste ontwerp van de Sigpack VPF dachten we de ventielterminal MPA van Festo te gebruiken voor de producttoevoer per baan met vacuüm en persluchttoevoer en tegelijkertijd een scheiding van twee kamers», legt Maik Lamprecht uit, projectverantwoordelijke voor ontwikkeling van de machine Sigpack VPF. Maar daarvoor zouden bijkomende 1.2018 trends in automation Synergiën 30 – 31

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==