trends in automation
V oor het engagement in mechatro- nica en digitalisering heeft de Franse machinebouwer al talrijke onderscheidingen behaald en be- hoort tot de hoopgevende Franse staatsini- tiatieven « Industrie van de toekomst” voor Industrie 4.0. De vernieuwende kracht van Thimonnier met een R&D-aandeel van 15% van de omzet biedt deze marktleider in de verpakkingstechniek een continue omzetgroei van gemiddeld 10% per jaar. Lassen in plaats van naaien Het bedrijf is gesitueerd in de regio van Lyon en is trots op zijn lange traditie. Barthélémy Thimonnier was de eerste naaimachinefabrikant ter wereld en dit was dus het historische startpunt van het bedrijf. In 1830 ontwikkelde hij zijn gepatenteerd naaimachinemodel Couseuse. In de jaren ’50 kreeg het bedrijf de opdracht van een modeontwerper om waterdichte regenjassen uit pvc te maken. « Mijn grootvader, Louis Doyen, de toenmalige directeur van het bedrijf, zag al snel dat dit onmogelijk was met de gangbare naaimachines. Hij besloot de naaimachines uit te rusten met een generator voor hoge frequentie en de pvc- folie te lassen. » vertelt Sylvie Guinard, de huidige bedrijfsleider. Een tiental jaren later werd dit lassen van deze flexibele materialen de hoeksteen van Doypack ® . In 1963 nam Louis Doyen een patent op de rechtopstaande zakjes en het bedrijf ontwikkelde zich voortaan tot specialist voor afvul- en verpakkingstechniek van flexibele materialen. « Doypack ® - verpakkingen zijn de toekomst van de verpakking. Deze kwalitatieve rechtopstaande zakjes zijn dankzij hun vele voordelen bij fabrikanten en gebruikers geliefd», zegt Sylvie Guinard. Ze voegt hieraan toe: « Dit rechtopstaande zakje is een efficiënte marketing tool voor de publiciteit van een merk. Het is een lichte verpakking voorzien van formidabele eigenschappen. Zo zijn ze na opening hersluitbaar. Het zakje is ook zeer efficiënt inzake logistiek, het is gemakkelijk te verhandelen en visueel aantrekkelijk. » Vullen en sluiten Een langverwachte machine van Thimonnier is de SF102. Deze afvul/ verzegelmachine voor Doypack ® -zakjes met schroefdop is eenvoudig en flexibel in handling, reiniging en toegankelijkheid en neemt weinig plaats in beslag. De verpakking is zeer geliefd bij fabrikanten van compote, babyvoeding, melkproducten, fruitsappen, soepen en sauzen maar ook van vloeibare reinigings- en wasmiddelen, vloeistoffen, crèmes, shampoo, zelfs motorolie. Na het aanbrengen van het rechtopstaande zakje brengt een compacte cilinder ADNGF van Festo deze naar het afvulstation. De juiste afvulhoeveelheid wordt naar de wens van de klant met elektromagnetische, massa- debietmeting of doseerpomp bepaald. Aan het volgende station worden de schroefdoppen op de rechtopstaande zakjes geschroefd. De Festo zwaaimodule DSM-B brengt de gevulde en afgesloten zakjes naar een transportband. Stabiliteit Afvullen en verpakken met IO-Link Sinds meer dan 50 jaar produceert het merk Doypack ® soepele rechtopstaande zakjes. De Franse onderneming Thimonnier heeft hierop een patent. Het bedrijf ontwikkelt hun afvul- en verpakkingsmachines steeds verder in de richting van mechatronica en tenslotte Industrie 4.0. Pneumatische en elektrische automatiseringstechniek van Festo biedt daartoe een solide basis. 1.2018 trends in automation Synergiën 34 – 35
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==