trends in automation

Klein en efficiënt: de CMMO-sturing stuurt de elektrische cilinder EPCO via een IO-Link. Exacte positionering van de vuleenheid: met de elektrische cilinder EPCO en zijn geleidingseenheid EAGF. Snelle en veilige installatie: Ventieleiland VTUG met IO-Link en persluchtverzorging van de MS-reeks met fijne, ultrafijne en actief koolfilter voor voedingsmiddelen in de stuurkast. IO-Link in actie De ventielterminal VTUG stuurt alle pneu- matische functies van de SF102. Hij is klein en compact, biedt een krachtig de- biet en integreert de IO-Link technologie. De ongecompliceerde bekabeling van de sensor-actuator-combinaties een stan- daardkabel (unscreened) per IO-Link re- duceren materiaal-, logistiek en tijdkost. Zo vereenvoudigt deze aansluittechniek de installatie. « Met deze moderne aansluittechniek brengt Festo onze verpakkingsmachines op een hoger niveau en zo kunnen we een stap zetten in de richting van 4.0 », con- stateert Pierre Gualino, assistent van de directeur van ontwikkeling. Voor de pers- lucht zijn de geïnstalleerde verzorgings- eenheden van de MS-reeks van Festo met fijne, ultrafijne en actieve koolfilters voor voedingsmiddelen uitgerust voor direct contact met levensmiddelen. Zo zijn de machines van Thimonnier ideaal uitgerust om de optimale kwaliteit van voedings- middelen te garanderen. Zakjes in verschillende groottes De machine THD400 is ontworpen voor grotere zakjes tot 5 liter. Ze vult en sluit Doypack ® - en andere zakjes met een lastechniek in vier stappen in een carrousel. Aan het laadstation grijpen Festo grijpers van het type HGPL die zakjes van de werkstukdragers om ze naar het openingsstation te transporteren. Daar worden de zakjes met perslucht geopend. Aan het volgende station worden ze afgevuld. Voor de nauwkeurige positionering van doseernaalden wordt de elektrische cilinder EPCO van Festo gebruikt. In het laatste station worden de zakjes gelast en op een transportband uitgeworpen. De EPCO wordt gestuurd via de CMMO- sturing en is geïntegreerd via IO-Link. Ook bij de THD400 stuurt het ventieleiland VTUG met IO-Link de pneumatische bewegingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==