trends in automation

12 Voorwoord 3 Panorama 6 Training & Consulting 38 Compact 42 Imprint 47 Verbindingen In Noorwegen verbindt de Atlantische route op indrukwekkende wijze talrijke kleine eilanden, (zie laatste pagina). In de productie van morgen, verbinden mens en machine nieuwe vormen van interactie. De samenwerking van bijvoorbeeld bedrijven met onderzoeksinstituten illustreert een geslaagde ‘netwerking’. Kompas Een betrouwbare samenwerking met de BionicCobot. 1.2018 trends in automation Photo : © Adrian Popan, www.dreamstime.com Op het tentakel ’beschouwd’ OctopusGripper: De nieuwe ontwikkeling van het Bionic Learning Network van Fes- to toont, met een blik op de natuur, hoe de grijpers van de toekomst er zouden kunnen uitzien en hoe ze zouden kunnen werken. 8 Teamspirit BionicCobot: betrouwbare interactie, na- tuurlijke bewegingsverlopen en intuïtieve bediening karakteriseren de lichte pneu- matische robots. 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==