trends in automation
Perfect gesneden Flexibel in vorm gebracht: nieuwe bewerkingscentra van SCM met standaardcilinders van Festo, gestuurd door ventieleilanden VTUG. Italië // De SCM Group is een wereldwijd actief bedrijf en toonaangevende fabrikant van machines en toebehoren voor de hout- en kunststofbewerking. Met de nieuwe bewerkingscentra « morbidelli m100 » en « morbidelli m200 » kunnen alle soorten materialen worden bewerkt, van hout tot plastiek en zelfs verschillende composietmaterialen. De enorme flexibiliteit van deze installatie maken een omzetting naar klantspecifieke eisen mogelijk bij de productie van panelen, vensters of voor- en zijkanten voor keuken- en bureaumeubels. Met de nieuwe generatie machines kon SCM dankzij de samenwerking met Festo een belangrijk besparingspotentieel bereiken, meer bepaald door het gebruik van kant-en-klare stuurkasten, compacte ventieleilanden VTUG en door het integreren van de technologie IO-Link. Met tot 24 ventielen op een ventieleiland kon SCM het aantal ventielen en ook de bekabelingskost aanzienlijk reduceren. De ventieleilanden sturen alle pneumatische actuatoren zoals de standaard ronde cilinder DSNU. Over het hele verloop van de ontwikkeling heen hebben automatiseringsoplossingen van Festo bijgedragen tot de optimalisering van de nieuwe bewerkingscentra en de ontwikkelings- en montagekost met 20% doen dalen. Mexico City, Mexico Midden juni 2017 werd het jaar dat gewijd was aan Duitsland/Mexico feestelijk afgeslo- ten met een bezoek van de Duitse bondskan- selier Angele Merkel en de Mexicaanse presi- dent Enrique Peña Nieto aan Mexico. Bij de afsluitceremonie ging het over de belangrijke thema’s van Industrie 4.0 en de duale vor- ming. Daarbij brachten de president en de kanselier ook een bezoek aan de Festo stand en spraken met leidinggevende bedrijfsverte- genwoordigers. « In Mexico wordt Festo niet enkel beschouwd als een pionier van Indus- trie 4.0 in het domein van de automatisering, maar eveneens als een belangrijke partner voor de opleiding van werknemers. Onze pro- gramma’s leggen de basis voor een professi- onele en eigentijdse vorming en opleiding in Mexico », zegt Armando Ramirez, directeur van Festo Didactic Management Mexico. In de loop van dit jaar werden meer dan 1 000 evenementen georganiseerd rond economie, duurzame ontwikkeling, kunst en cultuur. Bij- zondere focus hierbij: kennisuitwisseling, in- novatieve en interdisciplinaire samenwer- king. Van links naar rechts: Armando Ramírez (Directeur Didactic Management, Festo Mexico), Bernd Noack (Gedelegeerd bestuurder Festo Mexico), bondskanselier Angela Merkel en de Mexicaanse président Enrique Peña Nieto. Compact Festo wereldwijd
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==