trends in automation

Didactisch systeem met mechanische aandrijvingen: een turn-key oplossing. Twee in één Japan // In mei 2017 had Festo Japan in Yokohama twee goede redenen om feest te vieren: haar 40ste verjaardag en parallel de opening van het nieuwe toepassingencenter. Op ongeveer 350 m² bevindt zich tegelijkertijd een showroom en opleidingsinstallatie. Deze bieden de mogelijkheid toepassingen van klanten met de nieuwste automatiseringsoplossingen uit te testen. In dit nieuw « Application Center » kunnen de bezoekers een blik werpen op de geschiedenis van Festo en toekomstige ontwikkelingen ontdekken zoals vernieuwende bionische projecten. Het center is ook een kostbare bron van informatie over softwareoplossingen, de wereld van de automatisering en het thema « Smart Factory ». Voor Kenneth Feng, Country Manager, biedt Festo zo de mogelijkheid het partnerschap met zijn klanten verder uit te bouwen. 1.2018 trends in automation Compact 44 – 45 Statische en dynamische displays tonen Festo componenten en concrete toepassingen. Opleidingssysteem « Mechanische aandrijvingen » Didactic // Over de hele wereld hebben we volleerde industriële mekaniekers nodig. We zijn afhankelijk van hen voor installatie, onderhoud, reparatie en vervanging van een breed scala aan mechanische uitrustingen. Ze dienen te weten hoe ze een hele reeks machine-elementen moeten hanteren. Met dit in gedachten hebben we een didactisch systeem ontworpen voor mechanische aandrijvingen dat studenten vertrouwd maakt met materialen, gereedschappen en methodes De student leert werken op een autonome manier. die door industriële mekaniekers worden gebruikt om de continuïteit van de exploitatie in de fabrieken te waarborgen. De lesinstructeurs kunnen deze turn-key trainingsoplossing gebruiken als ondersteuning. Het omvat verschillende suggesties voor praktijksituaties om de toekomstige industriële mekaniekers de essentiële beginselen te leren beheersen. www.festo.be/festo4students

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==