trends in automation
TN 56513 – ISSN 1438-0560 Photo : © Øyvind Leren, www.visitnorway.com Bijzondere verbinding Verbind ongerepte natuur met moderne ingenieurskunst en dan wordt zoals hier in Noorwegen een acht kilometer lange straat ook eens tot een van de meest geliefde fotografische beelden van het land. De strook tussen Molde en de havenstad Kristiansund, 190 km ten westen van Trondheim, lijkt wel een slalom tussen rotsen en golven, over eilanden en het indrukwekkende schiereilendenlandschap. Bijzonder spectaculair is de route over een van de in totaal acht bruggen: de 260 meter lange en 23 meter hoge Storseisund brug met haar indrukwekkende wreef. De Atlantische route werd geopend in juli 1989. De bouwwerken begonnen in 1983 en wijzen tot op welk punt deze elegante constructie werd blootgesteld aan de krachten van de natuur. Niet minder dan 12 orkanen hebben de bouwwerken in die 6 jaar op de proef gesteld. Maar het harde werk werd beloond. Intussen is de Atlantische route wereldwijd bekend en in 2005 tot bouwwerk van de eeuw bekroond in Noorwegen. In 2007 werd ze door de Engelse krant « The Guardian » uitgeroepen tot mooiste autostrook ter wereld en in 2010 tot de mooiste wielerstrook in Noorwegen. Met haar ongelooflijke lijnen geldt deze straat ook als topadres voor foto’s voor talrijke autofabrikanten. www.festo.be/linkedin www.festo.be/facebook www.festo.com/youtube Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 11 Fax: +32 2 702 32 09 E-mail : info_be@festo.be www.festo.be
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==