trends in automation
Photo : © Jan Sieg, www.jansieg.de Gecapteerd De haven van Hamburg is zijn domein. De grote containerschepen van over de hele wereld trekken er de aandacht van foto- graaf Jan Sieg. Hij ‘capteert’ er altijd wel een of ander beeld zoals hier de CSCL Pa- cific Ocean. Het grote containerschip van 367 meter lang en met een capaciteit van 184 320 ton vaart onder de vlag van Hongkong en is een van de grootste in zijn klasse. Aan boord bevinden zich tot 19 100 standaardcontainers. Maar ook de echte « stars van de Elbe », zijn een ware sensatie: de sleepboten. Zonder hen lukt bij de groten niks. Zij helpen de schepen en reuzecontainers in en uit de haven. Deze kleine krachtpatsers trekken, du- wen, dirigeren en remmen. Hun krachtige motoren maken trek- en duwkrachten mo- gelijk tot 70 ton voor de schepen zoals de CSCL Pacific Ocean.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2NQ==