otomasyonda trendler - page 36

Yıkama
Durulama
Kurutma
Seri üretimotomotivparçalarının temizlenmesi
HöckhMulticlean-D-4-4-F tam
vakumsistemi yıkamamakineleri
arasındagerçekbir devdir. Ev tipi
çamaşırmakinesiningövdesi 6kg
taşıyabilirkenkısasüreöncebir
Almanmüşteriye teslimedilen
endüstriyel yıkamamakinesi
otomotivendüstrisi içinmetal
parçalardanoluşan iki 600kg'lık
yük taşıyor. Festo'nunyüksek
kaliteli ürünleri çift bölmeli
temizlemesistemininsorunsuz
çalışmasını sağlıyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...56
Powered by FlippingBook