Ejes eléctricos de Festo

Los ejes eléctricos son actuadores lineales accionados por motor que se utilizan en las técnicas de posicionamiento, de montaje y de manipulación. Los ejes de accionamiento por husillo y los de correa dentada son especialmente comunes. Festo también ofrece un eje en voladizo, así como soluciones completas compuestas por un actuador integrado, un motor y un regulador de servoaccionamiento.

Ejes de accionamiento por husillo

El programa básico de Festo incluye nuestros ejes de accionamiento por husillo EGC-BS y ELGC-BS. El eje de accionamiento por husillo EGC-BS destaca por sus elevadas precisiones de repetición y su guía de recirculación de bolas para cargas y pares elevados, mientras que el ELGC-BS es especialmente apreciado por su diseño compacto y la posibilidad de conexión flexible del motor. El eje de accionamiento por husillo EGC-BS posee una sección única y optimizada que permite lograr la máxima rigidez y capacidad de carga. El eje de accionamiento por husillo ELGC-BS es nuestra variante económica que alcanza las dimensiones más compactas y, por tanto, es especialmente adecuado para su uso en la manipulación de piezas pequeñas o en aplicaciones de sobremesa.

Como solución completa extremadamente compacta y económica, compuesta por un actuador integrado, un motor y un regulador de servoaccionamiento, nuestro programa básico incluye la unidad de eje de husillo ELGS-BS, ideal para movimientos XY precisos, por ejemplo, en sistemas de montaje o en la manipulación de piezas pequeñas. Otras características del eje eléctrico ELGS-BS son el husillo de bolas de alto rendimiento, el Clean Design de fácil limpieza y las dos opciones de regulación integradas de serie: IO-Link e I/O digital (DIO). Otros ejes de accionamiento por husillo de Festo como, por ejemplo, el ELGT-BS, no sólo destacan por su diseño compacto, sino también por su elevada capacidad de carga y rigidez, que se consigue gracias a la guía de doble efecto.

Ejes en voladizo

Nuestro eje en voladizo ELCC resulta muy ligero a la vez de rígido, y se utiliza especialmente en la industria del embalaje, para paletización y otras tareas de posicionamiento con carreras largas. Está diseñado para cargas de hasta 100 kilogramos y consigue tiempos de ciclo hasta un 30 % inferiores. Gracias a su innovador principio de diseño, ofrece otras características como el cabezal de accionamiento fijo y la gran rigidez.

Ejes de accionamiento por correa dentada

Nuestro eje de accionamiento por correa dentada EGC-TB para cargas elevadas es un actuador lineal dinámico que alcanza altas velocidades incluso con grandes cargas y carreras largas. Está disponible opcionalmente con una unidad de bloqueo por un lateral o por los dos. Nuestro eje de accionamiento por correa dentada ELGC-TB es una variante económica que alcanza las dimensiones más compactas y un aprovechamiento óptimo del espacio de instalación, por lo que resulta ideal para su uso en la manipulación de piezas pequeñas o en aplicaciones de sobremesa. Dispone de una guía interna extremadamente precisa y resistente y correas dentadas, protegidas por una cinta de recubrimiento de acero inoxidable. Además, se puede conectar motores de forma flexible. Ambos ejes de accionamiento por correa dentada forman parte del programa básico de Festo. Como solución completa con actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento, le ofrecemos nuestra unidad de accionamiento por correa dentada ELGS-TB, ideal para movimientos XY precisos y con una larga vida útil.

Estos actuadores eléctricos de ejes cumplen con los requisitos más variados. Tanto para cargas bajas y medias como para altas velocidades, aceleraciones, cargas y pares: con nosotros encontrará ejes eléctricos con una adecuada relación precio-rendimiento.