ROTAN GmbH fue fundada en 1987 en Dannstadt, cerca de Ludwigshafen, Alemania. Ahora cuenta con dos delegaciones más en Leuna y Rostock. sucederMás de 200 empleados desarrollan en estas tres plantas, para clientes de numerosos sectores de todo el mundo, soluciones completas para el saneamiento de depósitos, para el ámbito de la ingeniería de tuberías y sistemas, así como para la técnica EMSR y de limpieza.

Los equipos de limpieza a base de agua de ROTAN se adaptan con precisión a los requisitos de los artículos respectivos a limpiar y al grado de limpieza requerido. ROTAN fabrica equipos de limpieza conformes a GMP/FDA para la industria alimentaria y farmacéutica. Deben cumplir altos requisitos de esterilidad. ROTAN también desarrolla sistemas para limpiar depósitos y recipientes que entran en contacto con principios activos tóxicos y altamente potentes. Estos sistemas funcionan en cuatro pasos:

1. Alimentación de los depósitos de acero inoxidable
2. Apertura de las tapas de los depósitos desde una cabina de protección personal
3. Limpieza del interior y exterior de los depósitos
4. Expulsión de los depósitos a través de un espacio de almacenamiento intermedio

Componentes robustos y resistentes a la corrosión

Después de cada limpieza de los depósitos, la cabina de protección personal y de limpieza también deben limpiarse o descontaminarse. En funcionamiento regular, esto se hace cada hora con agua, ácido y lejía, y en determinadas circunstancias también con productos de limpieza específicos del cliente.

En tales escenarios, es extremadamente importante que los componentes de automatización utilizados sean robustos y fiables: cualquier fallo o tiempo de inactividad de la máquina durante el proceso de limpieza en curso resulta en una intervención compleja que requiere mucho tiempo. Para ello, los empleados tendrían que ponerse un equipo de protección individual especial puesto que el personal de servicio está expuesto a un alto riesgo de contaminación.

En la galería de imágenes puede hacerse una idea del equipo de limpieza de ROTAN: