La reutilización de módulos comprobados en el diseño de máquinas modulares puede reducir significativamente el esfuerzo repetitivo de ingeniería y acortar los ciclos de desarrollo para nuevas variantes de máquinas. Esto se puede lograr con un enfoque de plataforma escalable y flexible, ya que puede manejar los requisitos cambiantes de los proyectos que a menudo requieren adaptaciones. Si el producto elegido no es lo suficientemente flexible, los módulos pueden no ser reutilizables en diferentes aplicaciones. En lugar de diseñar cada función desde cero, los equipos de ingeniería pueden basarse en componentes validados y centrarse en adaptaciones específicas de las aplicaciones. Cuando las interfaces mecánicas, eléctricas y neumáticas están claramente definidas, diferentes subsistemas pueden desarrollarse, probarse y validarse en paralelo. Esto no solo mejora la transparencia del proyecto, sino que también reduce los riesgos de montaje al combinar diferentes secciones de la máquina. En proyectos complejos de automatización, este enfoque ayuda a mantener la flexibilidad sin sacrificar la consistencia de ingeniería ni la fiabilidad del sistema.

Los módulos estandarizados y las interfaces unificadas en la automatización modular pueden reducir el número de piezas únicas y variantes requeridas en las plataformas para máquinas. Esto simplifica la adquisición, reduce la complejidad de los proveedores y mejora la fiabilidad de la planificación en entornos de producción. El uso de los mismos componentes en diferentes conceptos de máquinas también simplifica la gestión de inventario y reduce el esfuerzo necesario para la documentación y el control de calidad. Al mismo tiempo, la modularidad no implica una estandarización rígida. En su lugar, crea una arquitectura central controlada que puede adaptarse selectivamente para cumplir con requisitos específicos de aplicaciones sin alterar la estructura general del sistema.

Módulos probados previamente con interfaces claramente definidas pueden agilizar los procesos de instalación y puesta en funcionamiento en sistemas de máquinas modulares. Debido a que las unidades funcionales se validan antes de la integración, los equipos de ensamblaje pueden centrarse en la conexión y configuración de módulos en lugar dedicarse a la localización de errores in situ de cada uno de los componentes individuales. Esto reduce el tiempo de instalación y ayuda a minimizar los errores relacionados con la interfaz entre los subsistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos. Además, las estructuras modulares facilitan la puesta en funcionamiento paso a paso, permitiendo probar secciones individuales de la máquina de forma independiente antes de activar el sistema completo, mejorando así la fiabilidad general de la puesta en funcionamiento.

Un sistema de automatización modular bien estructurado mejora la facilidad de mantenimiento al hacer que las unidades funcionales sean más accesibles, fáciles de inspeccionar y reemplazar. En lugar de analizar arquitecturas de máquinas instaladas de manera compacta, los equipos de mantenimiento pueden trabajar con módulos claramente definidos que facilitan el aislamiento de los fallos. Esto reduce la complejidad de la diagnosis y puede acortar las intervenciones de mantenimiento, especialmente en sistemas con altos requisitos de disponibilidad. Dependiendo de la aplicación, los diseños modulares también permiten una planificación de mantenimiento más predecible, ya que las unidades individuales pueden ser mantenidas o intercambiadas sin requerir el desmontaje completo del sistema.

Los requisitos de las máquinas evolucionan con el tiempo debido a los cambios en las especificaciones de los clientes, nuevas normas de comunicación o mayores demandas de prestaciones en los subsistemas neumáticos y eléctricos. La arquitectura modular de máquinas puede adaptarse a estos cambios al permitir actualizaciones específicas sin requerir rediseños completos del sistema. Las interfaces estandarizadas permiten integrar nuevas funciones o módulos de prestaciones de manera más eficiente, reduciendo el esfuerzo de ingeniería durante las adaptaciones o ampliaciones de la línea. Esto es particularmente relevante en entornos de producción escalables donde las máquinas deben ser adaptadas a nuevas variantes de producto o requisitos de proceso.

Esta flexibilidad también se extiende a las arquitecturas neumáticas y de comunicación. Cuando los sistemas se diseñan para operar con múltiples normas de comunicación y niveles de prestaciones, la complejidad de las variantes puede reducirse mientras se mantiene la adaptabilidad en diferentes configuraciones de máquinas. Las funciones digitales integradas a nivel de sistema pueden mejorar aún más la transparencia de procesos y apoyar la optimización basada en datos, siempre que estén incorporadas dentro de la estructura modular en lugar de añadidas como componentes aislados.

A medida que los conceptos de máquinas se vuelven más modulares, la cuestión principal pasa de lo que se puede construir a lo que debe definirse primero.

La Guía de consideraciones fundamentales para la selección de bloques distribuidores de Válvulas y E/S descentralizadas ayuda a estructurar esa decisión desde el principio. Reúne cinco consideraciones interrelacionadas que abarcan el concepto de máquina, las necesidades de comunicación, las prestaciones neumáticas, las funciones integradas y el enfoque de ingeniería.

Establezca un conjunto claro de criterios para una selección confiable de terminal de válvulas o de E/S descentralizadas.

Obtenga la guía

El terminal de válvulas VTUX es un ejemplo de cómo un enfoque modular de plataforma puede funcionar con diferentes conceptos de máquinas. Dependiendo de la configuración, puede utilizarse en arquitecturas centralizadas o descentralizadas y con diferentes conceptos de comunicación. Esto le animará a considerar los requisitos de la arquitectura de su máquina antes de evaluar la configuración adecuada del producto.

Descubra el terminal de válvulas VTUX.

Nuestros recursos gratuitos VTUX...

  • Nuestros recursos gratuitos VTUX... Descubra nuestro seminario web '4 opciones importantes para máquinas con terminales de válvulas y I/O remotas', proporcionando una visión sobre el potencial de la máquina cuando los sistemas eléctricos, neumáticos y de software están perfectamente alineados. Véalo aquí.
  • ¡Descubra qué terminal de válvula se adapta a la arquitectura de su máquina! No importa qué interfaz utilice, ya sea que prefiera señales de control unidireccionales o comunicación bidireccional, o tenga un concepto de máquina centralizado o descentralizado - nuestra Guía de Selección encontrará el VTUX perfecto para usted. Descargue nuestra guía aquí.