MecLab el sistema completo

MecLab es una introducción compacta al mundo de la tecnología de automatización industrial y funciona como un sistema modular para la formación técnica. Cada estación representa un elemento de automatización realista y puede utilizarse de forma individual o combinada.

Además, las estaciones individuales se pueden combinar para formar líneas de producción más complejas. De este modo, se crean cadenas de procesos continuas que reproducen los procesos industriales reales y ofrecen múltiples posibilidades para el trabajo por proyectos.

Tras un breve periodo de formación, el alumnado puede trabajar de forma autónoma con MecLab. Analizan procesos, planifican procedimientos, implementan soluciones y siguen optimizando el sistema.

Mediante el intercambio de componentes, los ejercicios estándar se pueden ampliar y modificar con flexibilidad. De este modo, las tareas pueden adaptarse a diferentes niveles de aprendizaje y modificarse continuamente.

Modular y ampliable: MecLab crece contigo

MecLab no es un sistema rígido, sino que se puede ampliar de forma flexible. Además de las tres estaciones básicas, hay módulos adicionales disponibles, por ejemplo, para la programación con microcontroladores (Arduino) o controladores lógicos (LOGO!). De este modo, el sistema de aprendizaje puede adaptarse específicamente a diferentes planes de estudios, niveles de aprendizaje y objetivos didácticos.

Foto de la Dra. Sandra Funk

“Con el sistema MecLab ofrecemos una introducción práctica y fácil de entender a la tecnología de automatización. Para los alumnos es fundamental no solo comprender los conceptos técnicos desde un punto de vista teórico, sino también experimentarlos y aplicarlos de forma activa.
Nuestro enfoque didáctico se basa en el aprendizaje por descubrimiento, en tareas basadas en proyectos y en situaciones prácticas reales. De este modo, apoyamos la educación en las áreas STEM y contribuimos de manera significativa a la transmisión de conocimientos técnicos, así como al desarrollo personal de los alumnos. “Estas competencias revisten una importancia fundamental tanto para el rendimiento económico como para el desarrollo social”.

Dra. Sandra Funk​
Curriculum Architect y MecLab ​, Festo Didactic

Grupos destinatarios y ámbitos de aplicación

MecLab se ha diseñado específicamente para la formación técnica en tecnología de automatización y responde a las necesidades fundamentales de la escuela. El sistema de aprendizaje ofrece un entorno de aprendizaje práctico y motivador en el que los contenidos técnicos se trabajan de forma activa.

La estructura modular permite escenarios de aplicación flexibles —desde una introducción gradual hasta el trabajo en proyectos— y fomenta de manera específica las competencias STEM como la resolución de problemas y el pensamiento sistémico.

Gracias a su manejo intuitivo, los alumnos pueden trabajar de forma autónoma rápidamente, desarrollar soluciones en equipo y experimentar los conceptos técnicos de forma práctica y apasionante.

Plan de estudios y contenidos didácticos

Con MecLab, los alumnos se sumergen en el mundo de la producción industrial: paso a paso, de forma didáctica y motivadora.

¿Qué se aprende?

  • Estructura y funcionamiento de los sistemas técnicos
  • Planificación, desarrollo y documentación
  • Funcionamiento de los sistemas de automatización eléctricos, electrónicos y neumáticos
  • Desarrollar modelos y simular procesos industriales
  • Programación y control digital en el ordenador

Concepto didáctico

El concepto didáctico de MecLab se basa en principios pedagógicos modernos y ayuda al profesorado a planificar las clases.

Principios básicos:

  • Aprendizaje basado en competencias
  • Tareas basadas en proyectos
  • Procesos de aprendizaje orientados a la práctica
  • Aprendizaje mixto y plataformas digitales

Variantes de utilización

MecLab se adapta con flexibilidad a distintos entornos de aprendizaje, desde puesto de trabajo individual, pasando por el trabajo en grupo y los equipos de proyecto hasta un conjunto completo para el aula. Gracias a su estructura modular, el sistema puede utilizarse en función del tipo de clase y del objetivo de aprendizaje, y resulta adecuado tanto para ejercicios estructurados como para el trabajo orientado a proyectos. Además, su diseño compacto permite también, en caso necesario, el uso de aplicaciones móviles.

Software de control y simulación

Para el control, la programación y la simulación de las estaciones MecLab se utiliza FluidSIM Light / MecLab. El software permite el desarrollo y la simulación de procesos de automatización en mecatrónica y tecnología de automatización y ayuda a los alumnos a crear, probar y optimizar la lógica de control.
Gracias a la simulación gráfica de los procesos industriales, es posible explicar de forma clara los conceptos técnicos y, a continuación, ponerlos en práctica directamente en las estaciones de MecLab.

FAQs - preguntas frecuentes sobre MecLab

¿Qué conocimientos previos deben tener los alumnos?

Ninguno: MecLab se ha diseñado para facilitar el acceso a la automatización y está dirigido al público del ámbito STEM.

¿Cómo funciona el sistema?

Según la variante, con 230 V o 110 V.

¿Se puede ampliar MecLab?

Sí, todas las estaciones tienen un diseño modular y se pueden combinar entre sí.

¿Hay piezas de repuesto?

Sí, hay componentes de repuesto y de ampliación disponibles para todas las estaciones.

¿Cómo se puede controlar MecLab?

MecLab se instala de forma predeterminada a través de FluidSIM Light/MecLab.

También es posible el control mediante un microcontrolador o un controlador LOGO! Para estas variantes, Festo Didactic ofrece paquetes adecuados y preconfigurados.

¿Puedo solicitar licencias adicionales de FluidSIM Light/MecLab (Windows)?

Sí, es posible adquirir licencias adicionales de FluidSIM Light/MecLab para Windows. Estos están disponibles exclusivamente como paquete de licencias con 8 licencias.

¿Dónde puedo encontrar material didáctico complementario para MecLab?

Los materiales didácticos para las estaciones MecLab (548704/ 548705/ 548706) y los sistemas MecLab (549786/ 556276) están disponibles de forma gratuita.

¿Cuál es la diferencia entre FluidSIM E/P/H y FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H es la versión completa del software, con un amplio abanico de funciones para los ámbitos de la ingeniería eléctrica (E), la neumática (P) y la hidráulica (H).

Por el contrario, FluidSIM Light/MecLab cuenta con un conjunto de funciones reducido, especialmente adaptado para trabajar con MecLab.

La actualización de FluidSIM Light/MecLab a FluidSIM E/P/H no es posible.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre FluidSIM?

FluidSIM cuenta con una serie de vídeos que tratan diversos temas, como GRAFCET, la creación de proyectos y otras funciones básicas y avanzadas del software.

¿Dónde puedo descargar FluidSIM Light/MecLab?

El software FluidSIM Light/MecLab está disponible para su descarga.