Pinza robótica para muchos robots y cobots

La unidad frontal de un brazo robótico desempeña un papel decisivo en la recogida automatizada de piezas. Para casi todas las piezas de trabajo o aplicaciones, le ofrecemos un kit compatible con un gran número de fabricantes de robots gracias a las interfaces universales. ¡Convénzase por sí mismo!

La unidad frontal de un brazo robótico es crucial para permitir la manipulación altamente automatizada de las piezas de trabajo. Las pinzas robóticas, también conocidas como efectores finales, son la parte de un robot que se monta en el extremo del brazo robótico (EOA) y representa la conexión con la pieza de trabajo, comparable con la mano humana.

El extremo del brazo (EOA) incluye tanto la interfaz mecánica como los componentes eléctricos o neumáticos, como los cables o conductos de conexión.

Tenemos la pinza robótica adecuada para cada tarea y cada tipo de pieza en el sector de la robótica. Ya sean pinzas neumáticas, pinzas eléctricas o pinzas de vacío, le ofrecemos un kit para todas estas aplicaciones que se adapta a muchos robots industriales y robots colaborativos diferentes gracias a su interfaz universal, como los modelos de Universal Robots, Fanuc, ABB o KUKA, entre otros.

También proporcionamos información e instrucciones detalladas para ayudarle a instalar y a realizar la puesta en funcionamiento de los sistemas de agarre de forma rápida y sencilla. Empiece ahora.

Nuestros kits para pinzas robóticas le ofrecen las siguientes ventajas

  • Plug & Work: con la ayuda de interfaces mecánicas y eléctricas adecuadas para muchos robots y aplicaciones colaborativas, puede empezar a trabajar inmediatamente.
  • Plug-in universal: para una puesta en servicio rápida y sencilla, un funcionamiento fiable y una programación simple del robot con las distintas soluciones de pinzas de Festo.
  • Independientemente de la pieza de trabajo y de la tecnología, Festo es su socio de confianza en robótica.

Combinación neumática de pinza paralela y válvula HPPH, kit de pinza robótica para funcionamiento combinado de pinza y válvula

Combinación neumática de pinza paralela y válvula HPPH para la colaboración entre humanos y robots
  • Solución totalmente integrada, desde el robot y la pinza hasta los sensores y la tecnología de válvulas
  • Instalación y puesta en funcionamiento sencillas e intuitivas gracias a la interfaz mecánica del robot
  • Certificación TÜV para pinzas con dedos según ISO 15066
  • Para una colaboración segura entre humanos y robots de hasta 0,5 MPa
  • Pinza neumática para una máxima densidad de potencia
  • Suministro: pinza, interfaz mecánica

Más información sobre la instalación y el montaje

¡Compre ahora!


Pinza paralela eléctrica EHPS-...-RA50 Kit de pinza robótica para funcionamiento con pinza eléctrica estándar

Pinza estándar eléctrica EHPS-…-RA1 para Universal Robots
  • Solución completamente eléctrica desde el robot hasta la pinza
  • Instalación y puesta en funcionamiento sencillas e intuitivas
  • Suministro: pinza, sensores, interfaz mecánica, cables de conexión eléctrica

Más información sobre la instalación y el montaje

¡Compre ahora!


Pinza de forma adaptativa DHEF-20-A-RA50, kit de pinza para robot para funcionamiento con pinza de forma adaptativa

Kit de pinzas para robot de Universal Robots con pinza de forma adaptativa DHEF
  • Aplicación de máxima flexibilidad gracias a la tecnología de pinzas adaptativas
  • Agarre delicado y colocación suave del objeto sujetado
  • Suministro: pinza, sensores, cables de conexión eléctrica, componentes para control neumático

Más información sobre la instalación y el montaje

¡Compre ahora!


Generador de vacío OVEL-...-RA1, kit de pinzas robóticas para funcionamiento con generador de vacío

Kit de pinzas para robot de Universal Robots con generador de vacío OVEL
  • La solución más sencilla con generador de vacío y ventosa con rosca de fijación ultracompactos
  • Conjunto modular premontado para facilitar su acoplamiento a muchos robots y cobots
  • Máxima funcionalidad gracias a los breves tiempos de evacuación y a la supervisión integrada del nivel de vacío
  • Suministro: ventosa de sujeción, plug-in de software para Universal Robots, cables de conexión eléctricos, componentes para el control neumático

Más información sobre la instalación y el ensamblaje

¡Compre ahora!

Más información:

A la hora de elegir la pinza adecuada, puede utilizar nuestras herramientas de ingeniería en caso necesario.

Nuestras herramientas de ingeniería le permiten realizar una selección precisa y eficaz para que sus procesos de producción se desarrollen sin problemas y de forma óptima. Empiece hoy mismo a seleccionar los componentes de pinza ideales y benefíciese de una solución potente y fácil de usar para sus requisitos de manipulación automatizada.

En función del tamaño y el peso de la pieza o de parámetros como la fuerza de agarre necesaria, encontrará sugerencias que le ayudarán a encontrar la pinza más adecuada para su aplicación.

Tenemos la solución adecuada para cada tarea y cada aplicación, ya sea un sistema de agarre completo, varias pinzas paralelas o componentes y accesorios individuales como dedos de agarre.

Dimensionado de pinzas