Los costes de material y fabricación de una batería de 90 kWh son elevados. No pueden producirse errores ni nada puede detenerse. Suministramos la tecnología necesaria para producir baterías de alta calidad de forma fiable y prestando atención a los costes. Esto incluye la automatización de procesos en la preparación de materias primas, la producción totalmente automatizada de celdas de batería y la automatización de sistemas de transporte y montaje para ensamblar con precisión los componentes de las baterías.
Se llevan a cabo inmediatamente después de que las celdas de las baterías sean sometidas por primera vez a la tensión eléctrica. Este proceso consiste en perforar las celdas de las baterías con lanzas, se extrae el gas producido y se vuelven a sellar. Este sellado suele realizarse mediante soldadura térmica o soldadura por ultrasonidos. Nuestras soluciones de manipulación garantizan un proceso seguro y dinámico hasta la inspección y el etiquetado.