Las máquinas de esta nueva generación permiten disponer de mucho más espacio en las naves industriales, lo que a su vez crea posibilidades de expansión, algo que satisface a nuestros clientes", explica Riccardo Panepinto, gerente de operaciones del grupo Cama en Italia. Con esta máquina, los fabricantes de artículos de marca pueden planificar de manera diferente los espacios que aprovechan en sus fábricas. Ahora son capaces de integrar más fácilmente máquinas nuevas en sus líneas de producción. Las máquinas convencionales suelen tener un armario de maniobra aparte. El sistema de control implica tender muchos metros de cables y tubos flexibles para controlar numerosos actuadores, sensores y válvulas en el campo.
Máquinas más compactas
El diseño de las máquinas de última generación de Cama es totalmente diferente. Estas máquinas ocupan menos espacio. Los armarios de maniobra con los componentes eléctricos y neumáticos están integrados en los extremos de la base de la máquina. Gracias a la configuración de la máquina y a la menor superficie necesaria para montarla, la cantidad y la longitud de cables y tubos flexibles son menores y, además, los módulos y componentes pueden colocarse justo donde se necesitan. Adicionalmente se puede acceder a ellos con mayor facilidad. El producto fundamental incluido en la máquina es el terminal de válvulas CPX/MPÄ de Festo, con grado de protección IP65.
"Los terminales de válvulas CPX y el bus de campo reducen considerablemente el cableado y la cantidad de tubos flexibles, por lo que nuestras máquinas ocupan menos espacio", explica Panepinto. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible en cualquier sistema de automatización, incluso respetando los estándares específicos de cada empresa. "Además, el terminal de válvulas permite disponer de funciones de diagnóstico. De esta manera podemos satisfacer las exigencias que plantean importantes fabricantes de productos de marca, como, por ejemplo, funciones de mantenimiento preventivo", agrega el fabricante.