Festo ofrece un sistema modular de componentes de eficacia probada: Se trata, por ejemplo, de cilindros en miniatura para construir actuadores en los espacios más reducidos, válvulas en miniatura para controlar canales densamente empaquetados y sensores en miniatura para supervisar la presión o la posición del Lab-on-a-chip.
Basandonos en el diseño de su chip microfluídico, desarrollamos un bloque de válvulas adecuado y seleccionamos los módulos que mejor se adaptan a sus especificaciones. Integramos los componentes en bloques de válvulas, controlando con ello las membranas de los chips microfluídicos con precisión. De esta forma se garantiza que los productos químicos son transportados desde los depósitos a las cámaras de reacción en el orden correcto, para que los procesos sean fiables y reproducibles.
En lo que respecta al diseño, Festo no solo apuesta por sistemas eléctricos, sino cada vez más por los neumáticos. Los componentes son muy compactos y funcionan de forma extremadamente fiable con una generación mínima de calor. Esto es importante ya que los productos químicos utilizados suelen ser sensibles al calor. Así es posible prescindir de componentes para la refrigeración. Gracias a la generación de presión y vacío integrada ya no es necesario contar con un suministro de aire externo.
El control de los procesos en las soluciones de Festo no requiere un software complejo. Así, por ejemplo, el cliente no tiene que recurrir a "software de procedencia desconocida". Con ello se ahorra en controles adicionales y se evitan posibles riesgos.
Los ingenieros de Festo apoyan al cliente desde la fase de planificación más temprana. A partir de la secuencia de proceso definida —el ensayo—, diseñan el bloque de válvulas adecuado y del sistema modular seleccionan los módulos que mejor se ajustan a las especificaciones. De esta manera pueden acceder a elementos básicos que, como unidades funcionales, ya integran dos o más componentes y están adaptados a requisitos como el espacio necesario o el caudal.
El cliente recibe muy rápidamente muestras que reproducen el proceso de automatización ahorrándose con ello ciclos de optimización largos y costosos. Los componentes de muestra son subsistemas ya probados y listos para instalar. Tras la prueba de concepto, se puede empezar de inmediato con la producción en serie.