Un formato estándar para la preparación, manejo y almacenamiento de diferentes tipos de muestras es la microplaca. Las microplacas contienen varios pocillos en una placa de tamaño y superficie base estándar. Por ello, muchos sistemas robóticos están diseñados específicamente para el manejo de placas microtituladoras y las muestras que contienen.
En la mayoría de los casos, el manejo y el movimiento de las muestras se basan en procesos por lotes. Para facilitar la transferencia de muestras de un módulo a otro, permitiendo al mismo tiempo el acceso aleatorio a los módulos, se necesita un método para mover muestras individuales a lo largo de todo el proceso.
El acceso aleatorio se refiere a la capacidad de un proceso para realizar cualquier prueba solicitada en cualquier orden. Varios fabricantes ofrecen soluciones de laboratorio clínico para la transferencia y el manejo eficientes y sin fisuras de las muestras en los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos.