En las aplicaciones de hidrógeno, las válvulas son cruciales para controlar los procesos neumáticos, especialmente las denominadas válvulas para pilotaje, que controlan otros componentes, como las válvulas de proceso o de fluidos, mediante el aire de pilotaje. Estas válvulas no transportan el hidrógeno por sí mismas, sino que forman parte de la arquitectura de control de nivel superior.
Un terminal de válvulas es una combinación de varias válvulas individuales de este tipo montadas juntas en una placa portadora o en un cuerpo. En lugar de cablear y conectar cada válvula individualmente, todas las líneas de control y alimentación se agrupan. Nuestros modernos terminales de válvulas también disponen de funciones de seguridad integradas e interfaces de diagnosis digitales, ideales para su aplicación en sistemas de hidrógeno complejos. Esto no solo simplifica el control, sino que también crea la base para un mantenimiento predictivo y una mayor seguridad funcional, una ventaja decisiva para su aplicación en sistemas de hidrógeno complejos.
Debido a sus propiedades físicas, el hidrógeno plantea exigencias especiales a todos los componentes del sistema, incluido el sistema de control neumático, que tiene un efecto indirecto en el proceso. Las soluciones estándar alcanzan rápidamente sus límites en zonas antideflagrantes o con requisitos especiales de seguridad de funcionamiento. Las válvulas piloto con certificación EX o SIL en terminales de válvulas modulares cumplen los requisitos, por ejemplo, al controlar válvulas de hidrógeno o actuadores en el proceso. Aseguran un objeto fiable y conforme a las normas de electrolizadores, depósitos de H₂ y estaciones de servicio, al tiempo que aumentan la eficiencia y la disponibilidad de los sistemas.
Ya sea centralizada en el armario de maniobra o descentralizada directamente en la aplicación, la elección de la arquitectura de las válvulas no solo influye en la seguridad, sino también en las necesidades de espacio y en la flexibilidad de todo el sistema. Los terminales de válvulas pueden integrarse como una unidad compacta en el armario de maniobra o colocarse en las inmediaciones de los consumidores. Las soluciones instaladas centralmente facilitan el mantenimiento y protegen contra las influencias ambientales, mientras que las instalaciones descentralizadas permiten tendidos de cable más cortos, tiempos de respuesta más rápidos y una seguridad de zonas más precisa. Esto convierte al terminal de válvulas en un eslabón crucial entre el nivel de control y el proceso.
Puede profundizar en los puntos que hablan a favor de los conceptos de control centralizado o descentralizado en este artículo del blog.
La automatización del hidrógeno evoluciona rápidamente, y quienes tomen hoy el rumbo correcto tendrán ventaja mañana. Asegúrese con terminales de válvulas modulares:
Ya se trate de nuevos proyectos o de la modernización de sistemas existentes, elegir la arquitectura de control adecuada es clave para un futuro seguro y económico. Ahora es el momento de sentar las bases del éxito a largo plazo.