Como parte de nuestra Bionic Learning Network, llevamos más de 15 años explorando la fascinación de volar. Desde entonces, hemos investigado e implementado tecnológicamente numerosos objetos voladores más y sus principios naturales, aprendiendo de los modelos biológicos. Un gran reto fue el comportamiento autónomo del enjambre. Con la BionicBee, nuestro equipo ha desarrollado por primera vez un objeto volador que puede volar en grandes cantidades y de forma completamente autónoma formando un enjambre.
Con unos 34 gramos, una longitud de 22 centímetros y una envergadura de 24 centímetros, la BionicBee es el objeto volador más pequeño de la Bionic Learning Network hasta la fecha. Por primera vez, los desarrolladores utilizaron el método del diseño generativo: tras introducir unos pocos parámetros, el software encuentra la estructura óptima basándose en principios de diseño definidos con el fin de utilizar el mínimo material necesario en la construcción más estable posible. Esta estructura ligera y consecuente es elemental para lograr una buena maniobrabilidad y duración del vuelo.
El diseño compacto del mecanismo de las alas, la tecnología de comunicación y los componentes de control para las alas y la adaptación de la geometría del ala se encuentran dentro del cuerpo de la abeja. Un motor sin escobillas, tres servomotores, la batería, la caja de cambios y varias PCB están instalados en un espacio muy reducido. La interacción inteligente de los motores y la mecánica permite, por ejemplo, ajustar con precisión la frecuencia del batido de las alas para las distintas maniobras.