eMotionSpheres

Movimiento sin colisiones de sistemas autónomos en el espacio

Las eMotionSpheres muestran cómo varios objetos voladores pueden moverse de manera coordinada en un espacio aéreo definido. Aunque lo hagan de manera individual o colectiva, no hay colisiones, incluso en situaciones caóticas, ya que las esferas se esquivan unas a otras con la ayuda de patrones de comportamiento introducidos.

Posicionamiento exacto gracias a la tecnología de infrarrojos

Diez cámaras instaladas en el espacio detectan las esferas a través de sus marcadores infrarrojos activos y transmiten estos datos de posición a un ordenador central. Las acciones que calcula el ordenador central se envían a las esferas y se ejecutan de manera descentralizada. La interconexión inteligente crea un sistema de control y monitorización que podría utilizarse en la fábrica interconectada del futuro.

Sistema de accionamiento único y altamente eficiente

Cada una de las ocho esferas tiene un diámetro de 95 cm y está llena de helio. Cada una de ellas se impulsa con ocho pequeñas hélices unidas a su cubierta exterior. Los actuadores son adaptivos y proporcionan el mismo empuje eficiente hacia adelante y hacia atrás, lo que es una verdadera innovación en objetos voladores.